Группы товаров
Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами
K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима прецизионно обработанные.Указание:Кубы для закрепления заготовки с Т-образными пазами используются для компоновки модульных приспособлений на горизонтальных станках.
Точные расстояния между пазами в продольном и поперечном направлении гарантируют особо высокую точность повторных установок.

Кубы для закрепления заготовки подходят для столов металлообрабатывающих станков стандарта DIN 55201 и JIS6337-1980.
Базирующие пальцы для фиксации плит на столах станков стандарта DIN 55201 заказываются отдельно.
В комплект поставки входят рым-болты для транспортировки.
Другие габаритные размеры по запросу.
Указание на чертеже:
1) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912 (D3/D4)
Особенности:
RoHS

Чертежи

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами
Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с Т-образными пазами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLHH4H1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L9L11BN=ширина пазаNB=количество
в поперечном
направлении
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0805.314040050400500235020M16M12M16182503203002002001505510025143 по запросу
K0805.314040065400650235020M16M12M16182503203002002001505510025144 по запросу
K0805.314050060500600235020M16M12M1618300400200-2502007510025144 по запросу
K0805.314050075500750235020M16M12M1618300400200-2502007510025145 по запросу
K0805.314063070630700305025M16M16M1618350500400-31520010012525144 по запросу
K0805.314063085630850235025M16M16M1618350500400-31520010012525145 по запросу
K0805.314080080800800235025M16M16M161850064060040040030013515025144 по запросу
K0805.3140801008001000235025M16M16M161850064060040040030013515025145 по запросу
K0805.31410010010001000235525M20M20M1618600800200-50040016516025145 по запросу
K0805.31410012510001250235525M20M20M1618600800200-50040016516025146 по запросу
K0805.318040050400500305020M16M12M16182503203002002001505510025183 по запросу
K0805.318040065400650305020M16M12M16182503203002002001505510025184 по запросу
K0805.318050060500600305020M16M12M1618300400200-2502007510025184 по запросу
K0805.318050075500750305020M16M12M1618300400200-2502007510025185 по запросу
K0805.318063070630700305025M16M16M1618350500400-31520010012525184 по запросу
K0805.318063085630850305025M16M16M1618350500400-31520010012525185 по запросу
K0805.318080080800800305025M16M16M161850064060040040030013515025184 по запросу
K0805.3180801008001000305025M16M16M161850064060040040030013515025185 по запросу
K0805.31810010010001000305525M20M20M1618600800200-50040016516025185 по запросу
K0805.31810012510001250305525M20M20M1618600800200-50040016516025186 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Базовые плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0800

Базовые плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Плиты из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0806

Плиты из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Плиты из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0806

Плиты из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

K0806

Плиты из серого чугуна
с Т-образными пазами

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0805

Кубы для закрепления заготовки, из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние с координатно-фиксирующими отверстиями

K1533

Крепежные стойки из серого чугуна, 4-сторонние
с координатно-фиксирующими отверстиями

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K1534

Крепежные стойки из серого чугуна, 6-сторонние
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33