Gruppi merceologici
UNILOCK 5 assi, modulo base  serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, senza piede
K0961_OF

UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNILOCK possono essere adattati direttamente alle tavole di macchine con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a pallet a griglia con passo 40/50 mm, sistema M12. Compatibili con sistema di serraggio a punto zero UNILOCK con bulloni di fissaggio UNILOCK. Possono anche essere montati direttamente su sistemi di serraggio a punto zero standard utilizzando un bullone di fissaggio adattatore appropriato.
Il modulo base senza piede è particolarmente adatto per allestimenti poco ingombranti.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Nota disegno:
1) con piede
2) senza piede
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0961_OF UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, senza piede 238 kB
 Nota tecnica per Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 80 7,3 MB

Disegni

UNILOCK 5 assi, modulo base  serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, senza piede

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

HSWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0961.12500Asenza spina antitorsione80125650154,31 898,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33