Gruppi merceologici
UNILOCK 5 assi, viti a spallamento per il fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm
K0971

UNILOCK 5 assi, viti a spallamento per il fissaggio del pezzo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Superficie temprata e ossidata.
Accoppiamento preciso levigato.
Nota:Le viti calibrate a 5 assi UNILOCK per il serraggio dei pezzi sono ideate per serrare e posizionare i pezzi. Coni bulloni di fissaggio per pezzi, le viti calibrate vengono avvitate direttamente sul pezzo e picchettate sui moduli base o strutturali. La filettatura di avvitamento serve a fissare e a posizionare il pezzo da lavorare.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0971 UNILOCK 5 assi, viti a spallamento per il fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm 194 kB
 Nota tecnica per Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 80 7,3 MB

Disegni

UNILOCK 5 assi, viti a spallamento per il fissaggio del pezzo da lavorare, grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2LL1L2L3L4SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0971.1610104016M10x1,520,940,5288,57-847 54,94 €
K0971.1612104016M12x1,7520,940,5289,58-1063 54,94 €
K0971.1612104916M12x1,7520,95037,51817,5-1075 54,94 €
K0971.1616105516M16x220,958,543,52423,5-10100 54,94 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33