Gruppi merceologici
UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale grandezza del sistema 80 mm
K0962

UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:Le piastre d'appoggio 5 assi UNILOCK per serraggio universale sono adatte per tavole macchina con sistema a griglia forata o alle tavole nella versione con cave a T, nonché a piastre a griglia. Grazie alla loro struttura stabile, questi rialzi si prestano a essere usati come elementi base per pezzi da lavorare grandi e pesanti. La disposizione delle cave di fissaggio consente un adattamento flessibile al pezzo da lavorare e alla tavola macchina.
Nella versione più grande, è possibile ottenere distanze maggiori tra le scanalature a T.
Nella versione piccola, le cave di fissaggio sono aperte per una migliore espulsione dei trucioli.
Vantaggi:Struttura base stabile per il fissaggio dei moduli base 5 assi per il serraggio di pezzi da lavorare grandi e pesanti.
Fissaggio rapido delle piastre d'appoggio grazie alle numerose cave di fissaggio presenti sulle tavole macchina.Flessibilità per il posizionamento dei pezzi da lavorare sulla tavola macchina.
Nota disegno:
Forma GA: versione grande
Forma KA: versione piccolo
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0962 UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale grandezza del sistema 80 mm 258 kB
 Nota tecnica per Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 80 7,3 MB

Disegni (sintesi completa)

UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale grandezza del sistema 80 mm

UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione grande, grandezza del sistema 80 mm

Maggiori informazioni

Disegni

UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione grande, grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2LBHForo di montaggioPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0962.25027005021versione grande269,525050max. M2014,7 679,00 €

UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione piccolo, grandezza del sistema 80 mm

Maggiori informazioni

Disegni

UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione piccolo, grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2LBHForo di montaggioPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0962.23523505025versione piccolo23523550max. M2415,3 599,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33