Gruppi merceologici
Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
K2000

Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.

Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico. Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato e perno di bloccaggio grezzi.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota:Con la forma C, è possibile ruotare l'impugnatura a fungo di 30° per mantenere il perno di bloccaggio in posizione estratta.Montaggio:Per il montaggio con una chiave a forcella, il perno di bloccaggio deve essere estratto.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Dadi esagonali K0700.
Boccole di posizionamento per spina di posizione K1290.
Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2000 Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica 489 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Colore
componenti
DD1D2D3LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2000.1004081Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 3,57 €
K2000.1005081Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 3,57 €
K2000.1105101Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 4,06 €
K2000.1106101Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 4,06 €
K2000.1206121Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 4,40 €
K2000.1208121Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 4,40 €
K2000.1308161Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 5,46 €
K2000.1310161Aacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 5,46 €
K2000.100408184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 3,57 €
K2000.100508184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 3,57 €
K2000.110510184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 4,06 €
K2000.110610184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 4,06 €
K2000.120612184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 4,40 €
K2000.120812184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 4,40 €
K2000.130816184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 5,46 €
K2000.131016184Aacciaiopassivate blurosso traffico RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 5,46 €
K2000.11004081Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 4,13 €
K2000.11005081Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 4,13 €
K2000.11105101Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 4,80 €
K2000.11106101Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 4,80 €
K2000.11206121Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 5,52 €
K2000.11208121Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 5,52 €
K2000.11308161Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 7,19 €
K2000.11310161Aacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 7,19 €
K2000.1100408184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 4,13 €
K2000.1100508184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 4,13 €
K2000.1110510184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 4,80 €
K2000.1110610184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 4,80 €
K2000.1120612184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 5,52 €
K2000.1131016184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 7,19 €
K2000.1120812184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 5,52 €
K2000.1130816184Aacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 7,19 €
K2000.3004081Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 3,57 €
K2000.3005081Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 3,57 €
K2000.3105101Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 4,06 €
K2000.3106101Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 4,06 €
K2000.3206121Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 4,40 €
K2000.3208121Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 4,40 €
K2000.3308161Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 5,46 €
K2000.3310161Cacciaiopassivate blugrigio nerastro RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 5,46 €
K2000.300408184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 3,57 €
K2000.300508184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 3,57 €
K2000.310510184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 4,06 €
K2000.310610184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 4,06 €
K2000.320612184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 4,40 €
K2000.320812184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 4,40 €
K2000.330816184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 5,46 €
K2000.331016184Cacciaiopassivate blurosso traffico RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 5,46 €
K2000.13004081Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 4,13 €
K2000.13005081Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 4,13 €
K2000.13105101Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 4,80 €
K2000.13106101Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 4,80 €
K2000.13206121Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 5,52 €
K2000.13208121Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 5,52 €
K2000.13308161Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 7,19 €
K2000.13310161Cacciaio inoxgrezzogrigio nerastro RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 7,19 €
K2000.1300408184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 4,13 €
K2000.1300508184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 4,13 €
K2000.1310510184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 4,80 €
K2000.1310610184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 4,80 €
K2000.1320612184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 5,52 €
K2000.1320812184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 5,52 €
K2000.1330816184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 7,19 €
K2000.1331016184Cacciaio inoxgrezzorosso traffico RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 7,19 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33