Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
K0636

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Anello 1.4310, non trattato.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
L'anello permette l'azionamento automatico della spina di posizione (controllato da programma) mediante un cilindro pneumatico o il comando a distanza mediante cavetti Bowden.
Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0636 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox 166 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D4LL1Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0636.4004acciaiotemprato41015402141612 6,56 €
K0636.4105acciaiotemprato51223522451,3512 6,24 €
K0636.4206acciaiotemprato61423572861,8614 6,92 €
K0636.4308acciaiotemprato81828723682,31535 8,92 €
K0636.4410acciaiotemprato1022287840102,81534 13,69 €
K0636.04004acciaio inoxtemprato41015402141612 11,11 €
K0636.04105acciaio inoxtemprato51223522451,3512 10,59 €
K0636.04206acciaio inoxtemprato61423572861,8614 12,07 €
K0636.04308acciaio inoxtemprato81828723682,31535 16,04 €
K0636.04410acciaio inoxtemprato1022287840102,81534 25,35 €
K0636.14004acciaio inoxnon temprato41015402141612 11,11 €
K0636.14105acciaio inoxnon temprato51223522451,3512 10,59 €
K0636.14206acciaio inoxnon temprato61423572861,8614 12,07 €
K0636.14308acciaio inoxnon temprato81828723682,31535 16,04 €
K0636.14410acciaio inoxnon temprato1022287840102,81534 25,35 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33