Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato
K0341

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. Sui perni filettati sporgenti possono essere montate impugnature speciali. Inoltre, la spina di posizionamento può essere azionata automaticamente (a comando programmabile), ad esempio con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure può essere comandata a distanza tramite cavetti Bowden.

Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Nota disegno:
Forma E: con perno filettato, senza controdado
Forma F: con perno filettato, con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0341 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato 266 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0341.1903Eacciaiotemprato3M6x0,75M2241253,53,58-0,84,510 6,76 €
K0341.1004Eacciaiotemprato4M8x1M3321567410-1612  6,44 €
K0341.1105Eacciaiotemprato5M10x1M4371778513-1,3512  6,12 €
K0341.1206Eacciaiotemprato6M12x1,5M6422088614-1,8614  6,81 €
K0341.1308Eacciaiotemprato8M16x1,5M856261012819-2,31535  8,80 €
K0341.1410Eacciaiotemprato10M20x1,5M8622812121022-2,81534 12,61 €
K0341.1412Eacciaiotemprato12M20x1,5M8662814121222-2,81539 13,87 €
K0341.1516Eacciaiotemprato16M24x2M10803218141627-3,22046 19,71 €
K0341.01903Eacciaio inoxtemprato3M6x0,75M2241253,53,58-0,84,510 11,23 €
K0341.01004Eacciaio inoxtemprato4M8x1M3321567410-1612  10,68 €
K0341.01105Eacciaio inoxtemprato5M10x1M4371778513-1,3512  10,18 €
K0341.01206Eacciaio inoxtemprato6M12x1,5M6422088614-1,8614  11,99 €
K0341.01308Eacciaio inoxtemprato8M16x1,5M856261012819-2,31535  16,03 €
K0341.01410Eacciaio inoxtemprato10M20x1,5M8622812121022-2,81534 25,27 €
K0341.01412Eacciaio inoxtemprato12M20x1,5M8662814121222-2,81539 27,80 €
K0341.01516Eacciaio inoxtemprato16M24x2M10803218141627-3,22046 42,10 €
K0341.11903Eacciaio inoxnon temprato3M6x0,75M2241253,53,58-0,84,510 11,23 €
K0341.11004Eacciaio inoxnon temprato4M8x1M3321567410-1612  10,68 €
K0341.11105Eacciaio inoxnon temprato5M10x1M4371778513-1,3512  10,18 €
K0341.11206Eacciaio inoxnon temprato6M12x1,5M6422088614-1,8614  11,99 €
K0341.11308Eacciaio inoxnon temprato8M16x1,5M856261012819-2,31535  16,03 €
K0341.11410Eacciaio inoxnon temprato10M20x1,5M8622812121022-2,81534 25,27 €
K0341.11412Eacciaio inoxnon temprato12M20x1,5M8662814121222-2,81539 27,80 €
K0341.11516Eacciaio inoxnon temprato16M24x2M10803218141627-3,22046 42,10 €
K0341.2903Facciaiotemprato3M6x0,75M2241253,53,58100,84,510 6,87 €
K0341.2004Facciaiotemprato4M8x1M3321567410131612  6,53 €
K0341.2105Facciaiotemprato5M10x1M4371778513171,3512  6,25 €
K0341.2206Facciaiotemprato6M12x1,5M6422088614191,8614  6,93 €
K0341.2308Facciaiotemprato8M16x1,5M856261012819242,31535  9,09 €
K0341.2410Facciaiotemprato10M20x1,5M8622812121022302,81534 12,72 €
K0341.2412Facciaiotemprato12M20x1,5M8662814121222302,81539 13,98 €
K0341.2516Facciaiotemprato16M24x2M10803218141627363,22046 19,87 €
K0341.02903Facciaio inoxtemprato3M6x0,75M2241253,53,58100,84,510 11,98 €
K0341.02004Facciaio inoxtemprato4M8x1M3321567410131612  11,42 €
K0341.02105Facciaio inoxtemprato5M10x1M4371778513171,3512  10,88 €
K0341.02206Facciaio inoxtemprato6M12x1,5M6422088614191,8614  12,85 €
K0341.02308Facciaio inoxtemprato8M16x1,5M856261012819242,31535  17,23 €
K0341.02410Facciaio inoxtemprato10M20x1,5M8622812121022302,81534 25,87 €
K0341.02412Facciaio inoxtemprato12M20x1,5M8662814121222302,81539 28,47 €
K0341.02516Facciaio inoxtemprato16M24x2M10803218141627363,22046 43,13 €
K0341.12903Facciaio inoxnon temprato3M6x0,75M2241253,53,58100,84,510 11,98 €
K0341.12004Facciaio inoxnon temprato4M8x1M3321567410131612  11,42 €
K0341.12105Facciaio inoxnon temprato5M10x1M4371778513171,3512  10,88 €
K0341.12206Facciaio inoxnon temprato6M12x1,5M6422088614191,8614  12,85 €
K0341.12308Facciaio inoxnon temprato8M16x1,5M856261012819242,31535  17,23 €
K0341.12410Facciaio inoxnon temprato10M20x1,5M8622812121022302,81534 25,87 €
K0341.12412Facciaio inoxnon temprato12M20x1,5M8662814121222302,81539 28,47 €
K0341.12516Facciaio inoxnon temprato16M24x2M10803218141627363,22046 43,13 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33