Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura
K1213

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.

Il bloccaggio avviene tramite l’azionamento del pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Materiale:Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Pulsante di sblocco in materiale termoplastico.
Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.

Pulsante di sblocco rosso.
Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1213 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura 157 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza di
ripristino
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1213.11051Aacciaiotemprato5M10x12550,517715513-1,38-12 13,10 €
K1213.12061Aacciaiotemprato6M12x1,52555,520817614-1,84-12 13,10 €
K1213.13081Aacciaiotemprato8M16x1,53376261023819-2,310-20 13,82 €
K1213.14101Aacciaiotemprato10M20x1,533822812251022-2,83-23 14,33 €
K1213.111051Aacciaio inoxnon temprato5M10x12550,517715513-1,38-12 17,48 €
K1213.112061Aacciaio inoxnon temprato6M12x1,52555,520817614-1,84-12 17,48 €
K1213.113081Aacciaio inoxnon temprato8M16x1,53376261023819-2,310-20 18,88 €
K1213.114101Aacciaio inoxnon temprato10M20x1,533822812251022-2,83-23 20,02 €
K1213.21051Bacciaiotemprato5M10x12550,517715513171,38-12 13,59 €
K1213.22061Bacciaiotemprato6M12x1,52555,520817614191,84-12 13,59 €
K1213.23081Bacciaiotemprato8M16x1,53376261023819242,310-20 14,31 €
K1213.24101Bacciaiotemprato10M20x1,533822812251022302,83-23 14,83 €
K1213.121051Bacciaio inoxnon temprato5M10x12550,517715513171,38-12 17,98 €
K1213.122061Bacciaio inoxnon temprato6M12x1,52555,520817614191,84-12 17,98 €
K1213.123081Bacciaio inoxnon temprato8M16x1,53376261023819242,310-20 19,38 €
K1213.124101Bacciaio inoxnon temprato10M20x1,533822812251022302,83-23 20,49 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33