Gruppi merceologici
Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari
K2031_B

Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma B,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2031_B Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari 274 kB

Disegni

Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ABD1

HLL1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K2031.4020081520Brettangolare4020M852414,5240x20x1,5-2 1,25 €
K2031.4025081520Brettangolare4025M852414,5240x25x1,5-2 1,39 €
K2031.4030081520Brettangolare4030M852414,5240x30x1,5-2 1,60 €
K2031.5020081520Brettangolare5020M852414,5250x20x1,5-2 2,34 €
K2031.5025082530Brettangolare5025M852414,5250x25x1,5-2 1,54 €
K2031.5030081015Brettangolare5030M852414,5250x30x1-1,5 1,66 €
K2031.5030081520Brettangolare5030M852414,5250x30x1,5-2 1,65 €
K2031.6025081520Brettangolare6025M852414,5260x25x1,5-2 2,37 €
K2031.6030081520Brettangolare6030M852414,5260x30x1,5-2 2,86 €
K2031.6040081520Brettangolare6040M852414,5260x40x1,5-2 3,17 €
K2031.4020101520Brettangolare4020M1052414,5240x20x1,5-2 1,21 €
K2031.4025101520Brettangolare4025M1052414,5240x25x1,5-2 1,33 €
K2031.4030101520Brettangolare4030M1052414,5240x30x1,5-2 1,52 €
K2031.5020101520Brettangolare5020M1052414,5250x20x1,5-2 2,14 €
K2031.5025102530Brettangolare5025M1052414,5250x25x1,5-2 1,48 €
K2031.5030101015Brettangolare5030M1052414,5250x30x1-1,5 1,60 €
K2031.5030101520Brettangolare5030M1052414,5250x30x1,5-2 1,60 €
K2031.6025101520Brettangolare6025M1052414,5260x25x1,5-2 2,31 €
K2031.6030101520Brettangolare6030M1052414,5260x30x1,5-2 2,65 €
K2031.6040101520Brettangolare6040M1052414,5260x40x1,5-2 3,04 €
K2031.4030121520Brettangolare4030M1252414,5240x30x1,5-2 1,51 €
K2031.5030121015Brettangolare5030M1252414,5250x30x1-1,5 1,61 €
K2031.5030121520Brettangolare5030M1252414,5250x30x1,5-2 1,59 €
K2031.6030121520Brettangolare6030M1252414,5260x30x1,5-2 2,74 €
K2031.6040121520Brettangolare6040M1252414,5260x40x1,5-2 2,86 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33