Gruppi merceologici
Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi
K2033_A

Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.

La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.

Forma A: da 60 mm con calotta filettata montata.
Utilizzo:I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Adatti per pavimenti duri e resilienti. Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2033_A Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi 288 kB

Disegni

Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
D

D1HH1LL1L2SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K2033.0025152022per tubi a sezione rotondaArotondo25M165519,72229,5241,5Ø25x1,5-2 0,81 €
K2033.0025152060per tubi a sezione rotondaArotondo25M165519,760-241,5Ø25x1,5-2 1,08 €
K2033.0030101529per tubi a sezione rotondaArotondo30M225519,729-283Ø30x1-1,5 0,87 €
K2033.0030101560per tubi a sezione rotondaArotondo30M225519,760-283Ø30x1-1,5 1,18 €
K2033.0032152029per tubi a sezione rotondaArotondo32M225519,729-283Ø32x1,5-2 0,88 €
K2033.0032152060per tubi a sezione rotondaArotondo32M225519,760-283Ø32x1,5-2 1,20 €
K2033.0035152029per tubi a sezione rotondaArotondo35M225529,329-283Ø35x1,5-2 1,00 €
K2033.0035202529per tubi a sezione rotondaArotondo35M225529,329-283Ø35x2-2,5 1,03 €
K2033.0035152060per tubi a sezione rotondaArotondo35M225529,360-283Ø35x1,5-2 1,32 €
K2033.0035202560per tubi a sezione rotondaArotondo35M225529,360-283Ø35x2-2,5 1,44 €
K2033.0038152029per tubi a sezione rotondaArotondo38M225529,329-283Ø38x1,5-2 0,98 €
K2033.0038152060per tubi a sezione rotondaArotondo38M225529,360-283Ø38x1,5-2 1,33 €
K2033.0040152029per tubi a sezione rotondaArotondo40M225529,329-283Ø40x1,5-2 1,19 €
K2033.0040202529per tubi a sezione rotondaArotondo40M225529,329-283Ø40x2-2,5 1,27 €
K2033.0040152060per tubi a sezione rotondaArotondo40M225529,360-283Ø40x1,5-2 1,55 €
K2033.0040202560per tubi a sezione rotondaArotondo40M225529,360-283Ø40x2-2,5 1,59 €
K2033.0042152031per tubi a sezione rotondaArotondo42M305529,331-413Ø42x1,5-2 1,46 €
K2033.0042152060per tubi a sezione rotondaArotondo42M305529,360-413Ø42x1,5-2 1,82 €
K2033.0045152031per tubi a sezione rotondaArotondo45M305529,331-413Ø45x1,5-2 1,52 €
K2033.0045152060per tubi a sezione rotondaArotondo45M305529,360-413Ø45x1,5-2 1,86 €
K2033.0050152031per tubi a sezione rotondaArotondo50M305529,331-413Ø50x1,5-2 1,63 €
K2033.0050202531per tubi a sezione rotondaArotondo50M305529,331-413Ø50x2-2,5 1,74 €
K2033.0050152060per tubi a sezione rotondaArotondo50M305529,360-413Ø50x1,5-2 1,96 €
K2033.0050202560per tubi a sezione rotondaArotondo50M305529,360-413Ø50x2-2,5 2,11 €
K2033.0051122031per tubi a sezione rotondaArotondo50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 1,63 €
K2033.0051122060per tubi a sezione rotondaArotondo50,8M305529,360-413Ø50,8x1,2-2 1,96 €
K2033.0060152080per tubi a sezione rotondaArotondo60S42X261034,780-583Ø60x1,5-2 4,62 €
K2033.0080152040per tubi a sezione rotondaArotondo80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 4,00 €
K2033.0080152080per tubi a sezione rotondaArotondo80S56X261034,780-743Ø80x1,5-2 5,20 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33