K0739_BPiedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox. Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.Versione:Base e mandrino filettato in acciaio, zincato. Base in acciaio inox, lucidato. Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato. Base di gomma vulcanizzato, nero.
Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo in dotazione.Su richiesta:Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0739.2106010X100 | B | acciaio | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 10,53 € | | K0739.2106010X50 | B | acciaio | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 9,67 € | | K0739.2106012X100 | B | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 10,53 € | | K0739.2106012X150 | B | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 11,41 € | | K0739.2106012X50 | B | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 9,67 € | | K0739.2106014X100 | B | acciaio | 45 | 60 | M14 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 11,04 € | | K0739.2106014X150 | B | acciaio | 45 | 60 | M14 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 11,64 € | | K0739.2106014X50 | B | acciaio | 45 | 60 | M14 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 10,14 € | | K0739.2106016X100 | B | acciaio | 45 | 60 | M16 | 22 | 132 | 32 | 16 | 100 | 7 |  | | 12,30 € | | K0739.2106016X150 | B | acciaio | 45 | 60 | M16 | 22 | 182 | 32 | 16 | 150 | 7 |  | | 13,62 € | | K0739.2106016X200 | B | acciaio | 45 | 60 | M16 | 22 | 232 | 32 | 16 | 200 | 7 |  | | 14,14 € | | K0739.2106016X75 | B | acciaio | 45 | 60 | M16 | 22 | 107 | 32 | 16 | 75 | 7 |  | | 12,04 € | | K0739.2106020X100 | B | acciaio | 45 | 60 | M20 | 22 | 133 | 33 | 20 | 100 | 7 |  | | 12,94 € | | K0739.2106020X150 | B | acciaio | 45 | 60 | M20 | 22 | 183 | 33 | 20 | 150 | 7 |  | | 14,50 € | | K0739.2106020X200 | B | acciaio | 45 | 60 | M20 | 22 | 233 | 33 | 20 | 200 | 7 |  | | 16,16 € | | K0739.2106020X250 | B | acciaio | 45 | 60 | M20 | 22 | 283 | 33 | 20 | 250 | 7 |  | | 18,00 € | | K0739.2106020X75 | B | acciaio | 45 | 60 | M20 | 22 | 108 | 33 | 20 | 75 | 7 |  | | 12,72 € | | K0739.2108010X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 11,52 € | | K0739.2108010X50 | B | acciaio | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 11,26 € | | K0739.2108012X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 11,54 € | | K0739.2108012X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 12,60 € | | K0739.2108012X50 | B | acciaio | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 11,29 € | | K0739.2108014X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 11,87 € | | K0739.2108014X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 12,63 € | | K0739.2108014X50 | B | acciaio | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 11,61 € | | K0739.2108016X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 |  | | 12,61 € | | K0739.2108016X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 |  | | 13,76 € | | K0739.2108016X200 | B | acciaio | 54 | 80 | M16 | 25 | 111 | 35 | 16 | 200 | 10 |  | | 16,42 € | | K0739.2108016X75 | B | acciaio | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 16 | 75 | 10 |  | | 14,18 € | | K0739.2108020X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 |  | | 14,02 € | | K0739.2108020X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 |  | | 14,92 € | | K0739.2108020X200 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 |  | | 15,84 € | | K0739.2108020X75 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 |  | | 13,25 € | | K0739.2108024X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M24 | 25 | 136 | 36 | 24 | 100 | 10 |  | | 17,66 € | | K0739.2108024X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M24 | 25 | 186 | 36 | 24 | 150 | 10 |  | | 19,48 € | | K0739.2108024X200 | B | acciaio | 54 | 80 | M24 | 25 | 236 | 36 | 24 | 200 | 10 |  | | 21,10 € | | K0739.2108024X75 | B | acciaio | 54 | 80 | M24 | 25 | 111 | 36 | 24 | 75 | 10 |  | | 16,84 € | | K0739.2110016X100 | B | acciaio | 69 | 100 | M16 | 28 | 137,5 | 37,5 | 16 | 100 | 15 |  | | 16,98 € | | K0739.2110016X150 | B | acciaio | 69 | 100 | M16 | 28 | 187,5 | 37,5 | 16 | 150 | 15 |  | | 18,30 € | | K0739.2110016X200 | B | acciaio | 69 | 100 | M16 | 28 | 237,5 | 37,5 | 16 | 200 | 15 |  | | 18,82 € | | K0739.2110016X75 | B | acciaio | 69 | 100 | M16 | 28 | 112,5 | 37,5 | 16 | 75 | 15 |  | | 16,70 € | | K0739.2110020X100 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 |  | | 17,09 € | | K0739.2110020X150 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 |  | | 18,68 € | | K0739.2110020X200 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 |  | | 19,98 € | | K0739.2110020X250 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 |  | | 21,66 € | | K0739.2110020X75 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 |  | | 16,46 € | | K0739.2110024X100 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 |  | | 19,24 € | | K0739.2110024X150 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 |  | | 20,67 € | | K0739.2110024X200 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 |  | | 21,84 € | | K0739.2110024X250 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 |  | | 23,67 € | | K0739.2206010X100 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 13,44 € | | K0739.2206010X125 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M10 | 22 | 157 | 32 | 14 | 125 | 7 |  | | 15,08 € | | K0739.2206010X50 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 12,43 € | | K0739.2206010X75 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M10 | 22 | 107 | 32 | 14 | 75 | 7 |  | | 13,30 € | | K0739.2206012X100 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 13,44 € | | K0739.2206012X125 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 157 | 32 | 14 | 125 | 7 |  | | 14,36 € | | K0739.2206012X150 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 14,52 € | | K0739.2206012X50 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 12,43 € | | K0739.2206012X75 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 107 | 32 | 14 | 75 | 7 |  | | 13,30 € | | K0739.2206014X100 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M14 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 15,22 € | | K0739.2206014X125 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M14 | 22 | 157 | 32 | 14 | 125 | 7 |  | | 15,80 € | | K0739.2206014X150 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M14 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 16,37 € | | K0739.2206014X175 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M14 | 22 | 207 | 32 | 14 | 175 | 7 |  | | 16,94 € | | K0739.2206014X75 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M14 | 22 | 107 | 32 | 14 | 75 | 7 |  | | 14,63 € | | K0739.2206016X100 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 135 | 35 | 13 | 100 | 7 |  | | 14,74 € | | K0739.2206016X125 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 160 | 35 | 13 | 125 | 7 |  | | 15,29 € | | K0739.2206016X150 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 185 | 35 | 13 | 150 | 7 |  | | 15,71 € | | K0739.2206016X175 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 210 | 35 | 13 | 175 | 7 |  | | 16,30 € | | K0739.2206016X200 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 235 | 35 | 13 | 200 | 7 |  | | 16,87 € | | K0739.2206016X75 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M16 | 22 | 110 | 35 | 13 | 75 | 7 |  | | 14,21 € | | K0739.2206020X100 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M20 | 22 | 135 | 35 | 17 | 100 | 7 |  | | 16,35 € | | K0739.2206020X125 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M20 | 22 | 160 | 35 | 17 | 125 | 7 |  | | 17,84 € | | K0739.2206020X150 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M20 | 22 | 185 | 35 | 17 | 150 | 7 |  | | 19,34 € | | K0739.2206020X175 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M20 | 22 | 210 | 35 | 17 | 175 | 7 |  | | 20,86 € | | K0739.2206020X200 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M20 | 22 | 235 | 35 | 17 | 200 | 7 |  | | 22,37 € | | K0739.2206020X225 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M20 | 22 | 260 | 35 | 17 | 225 | 7 |  | | 23,87 € | | K0739.2206020X250 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M20 | 22 | 285 | 35 | 17 | 250 | 7 |  | | 25,37 € | | K0739.2206020X75 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M20 | 22 | 110 | 35 | 17 | 75 | 7 |  | | 14,85 € | | K0739.2208010X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 17,61 € | | K0739.2208010X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |  | | 18,15 € | | K0739.2208010X50 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 16,55 € | | K0739.2208010X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |  | | 17,10 € | | K0739.2208012X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 17,70 € | | K0739.2208012X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |  | | 18,21 € | | K0739.2208012X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 18,73 € | | K0739.2208012X50 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 16,64 € | | K0739.2208012X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |  | | 17,16 € | | K0739.2208014X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 17,70 € | | K0739.2208014X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |  | | 18,21 € | | K0739.2208014X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 18,74 € | | K0739.2208014X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 |  | | 19,26 € | | K0739.2208014X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |  | | 17,16 € | | K0739.2208016X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 |  | | 18,82 € | | K0739.2208016X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 |  | | 19,10 € | | K0739.2208016X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 |  | | 19,88 € | | K0739.2208016X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 |  | | 20,39 € | | K0739.2208016X200 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 238 | 38 | 13 | 200 | 10 |  | | 22,45 € | | K0739.2208016X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 |  | | 18,06 € | | K0739.2208020X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 |  | | 21,17 € | | K0739.2208020X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 |  | | 21,95 € | | K0739.2208020X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 |  | | 23,16 € | | K0739.2208020X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 |  | | 24,09 € | | K0739.2208020X200 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 |  | | 24,76 € | | K0739.2208020X225 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 |  | | 25,44 € | | K0739.2208020X250 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 288 | 38 | 17 | 250 | 10 |  | | 27,38 € | | K0739.2208020X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 |  | | 20,00 € | | K0739.2208024X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M24 | 25 | 140 | 40 | 20 | 100 | 10 |  | | 23,90 € | | K0739.2208024X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M24 | 25 | 165 | 40 | 20 | 125 | 10 |  | | 25,18 € | | K0739.2208024X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M24 | 25 | 190 | 40 | 20 | 150 | 10 |  | | 26,48 € | | K0739.2208024X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M24 | 25 | 215 | 40 | 20 | 175 | 10 |  | | 27,91 € | | K0739.2208024X200 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M24 | 25 | 240 | 40 | 20 | 200 | 10 |  | | 28,92 € | | K0739.2208024X225 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M24 | 25 | 265 | 40 | 20 | 225 | 10 |  | | 29,88 € | | K0739.2208024X250 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M24 | 25 | 290 | 40 | 20 | 250 | 10 |  | | 30,91 € | | K0739.2208024X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M24 | 25 | 115 | 40 | 20 | 75 | 10 |  | | 21,90 € | | K0739.2210016X100 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M16 | 28 | 142 | 42 | 13 | 100 | 15 |  | | 27,32 € | | K0739.2210016X125 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M16 | 28 | 167 | 42 | 13 | 125 | 15 |  | | 27,74 € | | K0739.2210016X150 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M16 | 28 | 192 | 42 | 13 | 150 | 15 |  | | 28,16 € | | K0739.2210016X175 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M16 | 28 | 217 | 42 | 13 | 175 | 15 |  | | 29,00 € | | K0739.2210016X200 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M16 | 28 | 242 | 42 | 13 | 200 | 15 |  | | 30,16 € | | K0739.2210016X75 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M16 | 28 | 117 | 42 | 13 | 75 | 15 |  | | 26,48 € | | K0739.2210020X100 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 |  | | 26,55 € | | K0739.2210020X125 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 |  | | 28,41 € | | K0739.2210020X150 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 |  | | 29,42 € | | K0739.2210020X175 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 |  | | 30,38 € | | K0739.2210020X200 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 |  | | 31,53 € | | K0739.2210020X225 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 28 | 267 | 42 | 17 | 225 | 15 |  | | 35,18 € | | K0739.2210020X250 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 28 | 292 | 42 | 17 | 250 | 15 |  | | 36,08 € | | K0739.2210020X75 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 |  | | 25,82 € | | K0739.2210024X100 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 |  | | 31,00 € | | K0739.2210024X125 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 |  | | 31,87 € | | K0739.2210024X150 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 |  | | 32,27 € | | K0739.2210024X175 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 |  | | 35,41 € | | K0739.2210024X200 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 |  | | 36,23 € | | K0739.2210024X225 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 28 | 269 | 44 | 20 | 225 | 15 |  | | 38,76 € | | K0739.2210024X250 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 28 | 294 | 44 | 20 | 250 | 15 |  | | 39,64 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|