K0177_ISLeva di serraggio piatta con incavo a stella |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio classe di resistenza 5.8. Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°. Il modello con impronta a stella è realizzato in modo da consentire una rotazione di 45°.Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella. Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Sistema di fissaggio | SW | A=Lunghezza maniglia | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0177.305 | incavo a stella | 5,5 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 21,30 € | | K0177.307 | incavo a stella | 7 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 21,30 € | | K0177.309 | incavo a stella | 9 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 22,98 € | | K0177.311 | incavo a stella | 11 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 22,98 € | | K0177.314 | incavo a stella | 14 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 26,96 € | | K0177.319 | incavo a stella | 19 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 26,96 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|