K0177_PBLeva di serraggio piatta con foro calibrato |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio classe di resistenza 5.8. Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici funzioni serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di serraggio di 360°.Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella. Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Sistema di fissaggio | X | A=Lunghezza maniglia | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0177.106 | foro calibrato | 6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 11,98 € | | K0177.108 | foro calibrato | 8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 11,98 € | | K0177.110 | foro calibrato | 10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 11,98 € | | K0177.112 | foro calibrato | 12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 14,20 € | | K0177.116 | foro calibrato | 16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 14,20 € | | K0177.120 | foro calibrato | 20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 18,08 € | | K0177.124 | foro calibrato | 24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 18,08 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|