- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Maniglie a leva
- Leve di serraggio
- Leve a camma
- K2122
Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K2127
Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K2120
Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K2125
Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K2123
Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio
- K2128
Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio
- K2126
Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox
- K2121
Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox
- K0646
Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K0648
Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K0005
Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K0006
Leva eccentrica regolabile in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
- K0788
Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio
- K0789
Leva eccentrica regolabile in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio
- K0645
Leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio inox
- K0647
Leva eccentrica regolabile in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio inox
- K0645
Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox
- K0647
Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox
- K0751
Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella di pressione in plastica e perno a innesto in acciaio
- K0118
Leve eccentriche in plastica con chiusura in elastomero, con rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio
- K1500
Leva eccentrica in alluminio con mandrino di serraggio in acciaio e rondella di pressione in plastica
- K2130
Rondella in acciaio inox per leve eccentriche
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
K0788_AGLeva eccentrica in acciaio con filettatura esterna, rondella di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in acciaio 1.0401.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8. Versione:Maniglia a leva, vite prigioniera e rondella passivate blu. Rondella di pressione colore nero. Perno non trattato.Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | Corsa S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0788.1502205X20 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 9,45 € | | K0788.1502205X30 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 9,45 € | | K0788.1502205X40 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 9,69 € | | K0788.1502205X50 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 9,69 € | | K0788.1502206X20 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 9,45 € | | K0788.1502206X30 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 9,45 € | | K0788.1502206X40 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 9,69 € | | K0788.1502206X50 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 9,69 € | | K0788.2502208X25 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 15,50 € | | K0788.2502208X30 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 15,50 € | | K0788.2502208X40 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 16,58 € | | K0788.2502208X50 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 16,58 € | | K0788.2502210X25 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 15,50 € | | K0788.2502210X30 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 15,50 € | | K0788.2502210X40 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 16,58 € | | K0788.2502210X50 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 16,58 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|