Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perni per cerniera in acciaio inox 1.4305.
Rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Maniglia a leva verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003 struttura fine.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0005_IG Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica-metallo 276 kB

Disegni

Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica-metallo

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0005.9501103acciaioneroM312614,411,591336,241,711,590 5,55 €
K0005.9501104acciaioneroM412614,411,591336,241,711,590 5,55 €
K0005.0501104acciaioneroM415,48181311,21752,359,112,5100 5,84 €
K0005.0501105acciaioneroM515,48181311,21752,359,112,5100 5,84 €
K0005.1501105acciaioneroM518,1921,51514,52270,479,21,24120 6,15 €
K0005.1501106acciaioneroM618,1921,51514,52270,479,21,24120 6,15 €
K0005.2501108acciaioneroM827,11133,3241828,5961081,58350 6,72 €
K0005.9511103acciaio inoxneroM312614,411,591336,241,711,590 7,91 €
K0005.9511104acciaio inoxneroM412614,411,591336,241,711,590 7,91 €
K0005.0511104acciaio inoxneroM415,48181311,21752,359,112,5100 8,33 €
K0005.0511105acciaio inoxneroM515,48181311,21752,359,112,5100 8,33 €
K0005.1511105acciaio inoxneroM518,1921,51514,52270,479,21,24120 8,80 €
K0005.1511106acciaio inoxneroM618,1921,51514,52270,479,21,24120 8,80 €
K0005.2511108acciaio inoxneroM827,11133,3241828,5961081,58350 9,63 €
K0005.9501403acciaiorosso rubino RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 5,55 €
K0005.9501404acciaiorosso rubino RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 5,55 €
K0005.0501404acciaiorosso rubino RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 5,84 €
K0005.0501405acciaiorosso rubino RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 5,84 €
K0005.1501405acciaiorosso rubino RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 6,15 €
K0005.1501406acciaiorosso rubino RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 6,15 €
K0005.2501408acciaiorosso rubino RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 6,72 €
K0005.9511403acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 7,91 €
K0005.9511404acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 7,91 €
K0005.0511404acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 8,33 €
K0005.0511405acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 8,33 €
K0005.1511405acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 8,80 €
K0005.1511406acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 8,80 €
K0005.2511408acciaio inoxrosso rubino RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 9,63 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33