K1921_ABussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4542. Versione:temprato.Nota:Le bussole portamaschi consentono un posizionamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento. Offrono un montaggio semplice e sicuro nel processo in diversi materiali di supporto. Utilizzabili anche per parti a parete sottile e fori ciechi. Questa versione è adatta per le applicazioni che necessitano di una superficie piana dopo l'avvitamento. Sono resistenti alla corrosione e poco soggette all'usura.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | X | Coppia di serraggio Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1921.10810 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 10 | 25 | 20 | 1,5 | 75 |  | | 31,41 € | | K1921.10815 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 15 | 25 | 20 | 1,5 | 75 |  | | 32,48 € | | K1921.10825 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 25 | 35 | 30 | 1,5 | 75 |  | | 34,01 € | | K1921.10835 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 35 | 45 | 40 | 1,5 | 75 |  | | 35,92 € | | K1921.11015 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 15 | 30 | 24 | 1,5 | 100 |  | | 36,32 € | | K1921.11025 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 25 | 35 | 29 | 1,5 | 100 |  | | 36,99 € | | K1921.11035 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 35 | 45 | 39 | 1,5 | 100 |  | | 39,32 € | | K1921.11050 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 50 | 60 | 54 | 1,5 | 100 |  | | 42,97 € | | K1921.11215 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 15 | 32 | 26 | 1,5 | 150 |  | | 39,98 € | | K1921.11225 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 25 | 40 | 34 | 1,5 | 150 |  | | 40,72 € | | K1921.11625 | A | 16 | M30x2 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 25 | 45 | 39 | 1,5 | 200 |  | | 45,96 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|