Gruppi merceologici
Staffa di sollevamento acciaio girevole a 360 gradi in classe 10
K1735

Staffa di sollevamento acciaio girevole a 360 gradi in classe 10

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello di sollevamento e staffa avvitata in acciaio.
Vite e bussola in acciaio.
Versione:Staffa di sollevamento e staffa di avvitamento forgiata e trattata termicamente ad alta resistenza. Controllo delle incrinature al 100% elettromagnetico, laccato blu.
Classe di resistenza delle viti 10.9 o superiore. Controllo delle incrinature al 100% elettromagnetico. Bussola galvanizzata.
Nota:La staffa di sollevamento è a scomparsa e permette una rotazione a 360° lasciando invariata la trazione.
I dati di portata / carico / resistenza nominale vengono indicati in modo ben visibile sulla staffa di sollevamento.
È comunque consigliabile consultare i dati riportati nella tabella.
Il carico di prova è 2,5 volte la portata consentita. La portata indicata non deve essere superata.
Fornita con viti a testa esagonale imperdibili ma smontabili. La staffa di sollevamento è conforme alla direttiva macchina ed è controllata DGUV.

Controllata a norma DIN EN 1677-1.
Il contrassegno CE è inciso sulla staffa di sollevamento.
Su richiesta:Certificato di conformità.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1735 Staffa di sollevamento acciaio girevole a 360 gradi in classe 10 304 kB
 Operating instructions for hoist ring 611 kB

Disegni

Staffa di sollevamento acciaio girevole a 360 gradi in classe 10
Staffa di sollevamento acciaio girevole a 360 gradi in classe 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2D

D1HH1H2LSSWSW1Portata max.
kg
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1735.08011365730M824873441111261330020 50,93 €
K1735.10016365730M1024873540161261763030 52,32 €
K1735.12020365734M12309843412014819100045 60,97 €
K1735.16025365734M1630984639251410241500150 70,42 €
K1735.20032538350M20451455671321712302500300 88,51 €
K1735.24037538350M24451455969371714364000400 89,22 €
K1735.300446410167M305917285644423174650001000 166,24 €
K1735.360538412678M3669223100965328225580001800 214,05 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33