- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K2045Perno di sollevamento VDI 3366 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.1191 (CK45). Resistenza alla trazione ≈700 N/mm².Versione:brunito.Nota:Perno di sollevamento secondo VDI 3366.
Di norma, si dovrebbero utilizzare sempre quattro perni contemporaneamente. Per motivi di sicurezza, tenere sempre presente che due di questi perni sostengono l´intero peso dell´utensile. In questo modo, in fase di rotazione dell´utensile, il carico viene distribuito su due perni.
Fornitura con viti ad esagono incassato.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | A1 | B | B1 | D1 | D2 | D3 | G per vite a testa cilindrica | L | L2 | L3 | T | T1 | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2045.16 | 10 | 34 | 20 | - | 16 | 9,5 | 14,5 | M8x25 | 80 | 6 | 20 | 9 | 6 | 320 |  | | 19,44 € | | K2045.20 | 10 | 37 | 25 | - | 20 | 11,5 | 17,5 | M10x30 | 90 | 8 | 25 | 11 | 8 | 630 |  | | 22,68 € | | K2045.25 | 12 | 38 | 35 | - | 25 | 14 | 20 | M12x40 | 100 | 8 | 30 | 13 | 10 | 1250 |  | | 27,75 € | | K2045.32 | 16 | 46 | 40 | - | 32 | 18 | 26 | M16x45 | 120 | 10 | 32 | 17,5 | 10 | 2000 |  | | 37,95 € | | K2045.40 | 18 | 54 | 50 | - | 40 | 23 | 33 | M20x60 | 140 | 10 | 40 | 21,5 | 12 | 3200 |  | | 51,15 € | | K2045.50 | 22 | 59 | 60 | - | 50 | 27 | 39 | M24x70 | 160 | 12 | 45 | 25 | 14 | 5000 |  | | 74,06 € | | K2045.63 | 20 | 78 | 80 | 40 | 63 | 23 | 33 | M20x100 | 200 | 12 | 50 | 21,5 | 16 | 8000 |  | | 185,15 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|