DescrizioneMateriale:VMQ (gomma siliconica), durezza 60° +/-5 Shore A, approvato FDA.
Inserto di bloccaggio in acciaio inox 1.4301.
Versione:Blu, simile a RAL 5015.
Inserto di bloccaggio grezzo.Nota:I profili paraspigoli sono progettati per smussare, rivestire e decorare i bordi metallici, eliminando così la necessità di ulteriori fasi di lavorazione.
Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.Range di temperatura: Da -50 °C a +200 °C.Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.Su richiesta:Altre lunghezze.Particolarità: