Gruppi merceologici
Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox conformi alle normative FDA
K2238

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

VMQ (gomma siliconica), durezza 60° +/-5 Shore A, approvato FDA.
Inserto di bloccaggio in acciaio inox 1.4301.

Versione:Blu, simile a RAL 5015.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Nota:I profili paraspigoli sono progettati per smussare, rivestire e decorare i bordi metallici, eliminando così la necessità di ulteriori fasi di lavorazione.

Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.
Range di temperatura: Da -50 °C a +200 °C.Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.Su richiesta:Altre lunghezze.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2238 Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox conformi alle normative FDA 190 kB

Disegni (sintesi completa)

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox conformi alle normative FDA

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

HCampo di serraggio
mm
LRaggio minimo di curvatura
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2238.010X2000A8101,0-2,02000A=10 B=20 C=10 D=10 20,37 €
K2238.010X5000A8101,0-2,05000A=10 B=20 C=10 D=10 47,85 €
K2238.010X10000A8101,0-2,010000A=10 B=20 C=10 D=10 92,19 €
K2238.010X20000A8101,0-2,020000A=10 B=20 C=10 D=10 184,38 €
K2238.010X50000A8101,0-2,050000A=10 B=20 C=10 D=10 424,68 €

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

HCampo di serraggio
mm
LRaggio minimo di curvatura
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2238.114X2000B1014,53,0-4,02000A=45 B=120 C=30 D=30 24,09 €
K2238.114X5000B1014,53,0-4,05000A=45 B=120 C=30 D=30 57,35 €
K2238.114X10000B1014,53,0-4,010000A=45 B=120 C=30 D=30 111,38 €
K2238.114X20000B1014,53,0-4,020000A=45 B=120 C=30 D=30 232,68 €
K2238.114X50000B1014,53,0-4,050000A=45 B=120 C=30 D=30 506,31 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33