DescrizioneMateriale:Boccola in zinco.Nota:Le boccole per linguette servono a collegare le leve girevoli alle linguette. Grazie alle boccole e in combinazione con l'adattatore per linguette K2272, l'adattatore per aste tonde K2271 o la serratura a barre per aste piatte, si ottiene un sistema di chiusura a 1 o 3 punti, ideale per la sicurezza, ad esempio, dei quadri elettrici.Accessori:K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio. K2244 Linguetta per serratura girevole in acciaio. K0523 Linguetta per serratura girevole in acciaio. K2272 Adattatore per linguetta in plastica o zinco. K2279 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte. K2271 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.