K1858_CMorsa a leva idraulica a doppio effetto, forma C, canali forati |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse a leva sono ideali per le applicazioni in cui la situazione di bloccaggio non consente di estrarre il pezzo liberamente verso l'alto quando non è bloccato. A causa del movimento lineare della leva di serraggio durante l'apertura o la chiusura della morsa a leva, è particolarmente adatto per situazioni di serraggio in cui non è possibile un movimento laterale dell'elemento di serraggio, ad esempio in presenza di contorni di disturbo. La forza viene trasmessa alla leva di serraggio della morsa a leva tramite il pistone. La modalità di funzionamento a doppia azione delle morse a leva consente di definire chiaramente i tempi di apertura e chiusura.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito. Pistone temprato.Nota:La leva di serraggio della morsa a leva sviluppa la sua forza di serraggio ottimale in posizione orizzontale. Le tolleranze dei pezzi sono compensate fino a una deviazione di posizione di +/- 8,5°. La forza di serraggio di una morsa a leva dipende dalla lunghezza della leva di serraggio.
Osservare le istruzioni di sicurezza.Modalità di utilizzo- Raccordo filettato - Raccordo flangiato con O-ring - Canali forati.Dati tecnici:- Pressione massima di esercizio per diametri del pistone 16 e 25: 350 bar. - Pressione massima di esercizio per diametro del pistone 40: 200 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato. - Alloggimento a scomparsa parziale. - Accesso al pezzo senza collisioni. - Alimentazione a pressione senza fili. - Numerose possibilità di montaggio.Su richiesta:Con controllo della posizione.Fornitura- n. 1 leva di serraggio per morsa a leva. - n. 4 viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8. - n. 4 coperture in plastica.n. 2 O-ring 7x1,5 inclusi (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).Nota disegno:H1*= punto di serraggio ottimale; -1,5 mm fino all'arresto della leva di serraggio
1) Profilo di installazione 2) allentare 3) serrare 4) Bordo smussato 5) Solo con pistone di diametro 16 i fori sono chiusi con tappi filettati Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | Tipo di attacco | B | B1 | B2 | C (gradi) | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1858.161304 | C | 16 | canali forati | 52 | 38 | 7 | 69 | 35 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | 37,5 | 12,25 | 27 |  | | 329,00 € | | K1858.251304 | C | 25 | canali forati | 72 | 56 | 8 | 65 | 50 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | 55 | 25,2 | 41,8 |  | | 444,00 € | | K1858.401304 | C | 40 | canali forati | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | 68 | 22-25 | 44-53 |  | | 480,00 € | |
N. ordine | Forma | Diametro del pistone | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Forza di serraggio a 100 bar (kN) | Forza di serraggio a 200 bar (kN) | Forza di serraggio a 350 bar (kN) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1858.161304 | C | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 26 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 |  | | 329,00 € | | K1858.251304 | C | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 3,9 | - | 13,8 |  | | 444,00 € | | K1858.401304 | C | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - |  | | 480,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|