DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica. Maniglia in plastica.Versione:bonificato e brunito o nichelato.Nota:Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.
* Forza manuale consentita per la maniglia.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Versione 1 | Superficie corpo base | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0926.0100 | a sinistra | brunito | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |  | | 108,12 € | | K0926.01001 | a sinistra | nichelato | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |  | | 116,28 € | | K0926.0150 | a sinistra | brunito | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |  | | 124,98 € | | K0926.01501 | a sinistra | nichelato | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |  | | 137,56 € | | K0926.0200 | a sinistra | brunito | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |  | | 159,20 € | | K0926.02001 | a sinistra | nichelato | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |  | | 178,60 € | | K0926.0300 | a sinistra | brunito | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |  | | 204,59 € | | K0926.03001 | a sinistra | nichelato | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |  | | 220,40 € | | K0926.1100 | a destra | brunito | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |  | | 108,12 € | | K0926.11001 | a destra | nichelato | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |  | | 116,28 € | | K0926.1150 | a destra | brunito | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |  | | 124,98 € | | K0926.11501 | a destra | nichelato | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |  | | 137,56 € | | K0926.1200 | a destra | brunito | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |  | | 159,20 € | | K0926.12001 | a destra | nichelato | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |  | | 178,60 € | | K0926.1300 | a destra | brunito | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |  | | 204,59 € | | K0926.13001 | a destra | nichelato | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |  | | 220,40 € | |
N. ordine | Versione 1 | Superficie corpo base | S | T | U | V | X min. | X max. | Y min. | Y max. | F N | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0926.0100 | a sinistra | brunito | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100* |  | | 108,12 € | | K0926.01001 | a sinistra | nichelato | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100 |  | | 116,28 € | | K0926.0150 | a sinistra | brunito | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150* |  | | 124,98 € | | K0926.01501 | a sinistra | nichelato | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150 |  | | 137,56 € | | K0926.0200 | a sinistra | brunito | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200* |  | | 159,20 € | | K0926.02001 | a sinistra | nichelato | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200 |  | | 178,60 € | | K0926.0300 | a sinistra | brunito | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300* |  | | 204,59 € | | K0926.03001 | a sinistra | nichelato | 57 | M11 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300 |  | | 220,40 € | | K0926.1100 | a destra | brunito | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100* |  | | 108,12 € | | K0926.11001 | a destra | nichelato | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100 |  | | 116,28 € | | K0926.1150 | a destra | brunito | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150* |  | | 124,98 € | | K0926.11501 | a destra | nichelato | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150 |  | | 137,56 € | | K0926.1200 | a destra | brunito | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200* |  | | 159,20 € | | K0926.12001 | a destra | nichelato | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200 |  | | 178,60 € | | K0926.1300 | a destra | brunito | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300* |  | | 204,59 € | | K0926.13001 | a destra | nichelato | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300 |  | | 220,40 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|