Gruppi merceologici
Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma B, pezzo grezzo
K1857_B

Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma B, pezzo grezzo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per le morse a leva rotante idrauliche K1856 e per le morse a leva rotante pneumatiche K1870. È possibile scegliere tra le leve di serraggio "standard" e quelle "grezze". Le leve di serraggio "standard" sono già rifinite e pronte per l'uso immediato. Le leve di serraggio "grezze" possono ancora essere lavorate individualmente. Per facilitare la lavorazione, i pezzi grezzi sono realizzati in acciaio non temprato. Dopo la realizzazione del profilo individuale, le leve di serraggio devono essere temprate prima dell'uso per evitare la deformazione delle stesse durante l'utilizzo. Materiale:Pezzo standard e pezzo grezzo in acciaio.Versione:Pezzo standard temprato.
Pezzo grezzo non temprato.
Nota:Posizionando correttamente la morsa a leva rotante, le tolleranze del pezzo possono essere compensate in modo ottimale nonostante la leva di serraggio corta.
Gli elementi di serraggio devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di sporco e, se necessario, devono essere puliti.
La forza di serraggio effettiva deve essere calcolata individualmente per ogni leva di serraggio.
La posizione ideale della leva di serraggio è a 90°.
Prima di utilizzare le leve di serraggio "grezze" è necessario rispettare le seguenti profondità di tempra: Profondità di tempra 0,3 + 0,2 Durezza HRC 50 +/- 2.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Montaggio:La leva di serraggio viene agganciata al pistone della morsa a leva rotante e fissata tramite la spina cilindrica. Questo blocca la leva di serraggio in direzione assiale e ne impedisce la rotazione.Su richiesta:Altre dimensioni e forme.Nota disegno:
Forma A: standard
Forma B: pezzo grezzo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1857_B Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma B, pezzo grezzo 353 kB

Disegni

Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma B, pezzo grezzo
Leva di serraggio per morsa a leva rotante, forma B, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
per
diametro del pistone
CorsaB

HLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1857.12152Bpezzo grezzo121,64126159 38,26 €
K1857.12242Bpezzo grezzo122,62126249 46,53 €
K1857.16202Bpezzo grezzo161,291682012 40,33 €
K1857.16322Bpezzo grezzo162,071683212 47,56 €
K1857.20252Bpezzo grezzo202,4520102515 50,67 €
K1857.20402Bpezzo grezzo203,9220104015 51,70 €
K1857.25312Bpezzo grezzo252,12512,53118,8 56,87 €
K1857.25502Bpezzo grezzo253,322512,55018,8 63,07 €
K1857.32402Bpezzo grezzo324,2832164024 85,82 €
K1857.32642Bpezzo grezzo326,8432166424 93,06 €
K1857.40502Bpezzo grezzo405,0840205030 124,08 €
K1857.40802Bpezzo grezzo408,140208030 149,93 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33