Groupes de marchandise

TPS (également TPE-S)

TPE styrène

Détails techniques

Le TPS est un élastomère thermoplastique à base de styrène.
Il s'agit du matériau TPE le plus utilisé.
Le TPS possède de bonnes propriétés mécaniques ainsi qu'une bonne résistance chimique et peut être utilisé le domaine de l'agroalimentaire.

Applications courantes :

- poignées Softtouch
- joints de bouteille

TPU (également TPE-U)

TPE uréthane

Détails techniques

Le TPU est l'équivalent thermoplastique du polyuréthane (PUR).
Grâce à ses bonnes propriétés mécaniques et à sa très grande résistance à l'usure, ce matériau est largement utilisé dans l'industrie automobile.
Sa résistance chimique par rapport au TPS est quelque peu limitée.

Applications courantes :

- joints statiques et dynamiques
- revêtements de véhicules
- gaines de câbles