Groupes de marchandise

TPE uréthane

Désignation abrégée TPU (également TPE-U)
Nom commercial Elastollan® (Bayer)
Dénomination chimique TPE uréthane
Propriétés mécaniques  
  Plage de dureté [shore A/D] 60A - 80D
  Résistance à l'usure très bonne
  Résistance à la traction [Mpa]  
Propriétés physiques  
  Densité [g/cm³] 1,1 - 1,4
Températures de service  
 Plage de température temporaire [°C] -50 - 120
 Plage de température constante [°C] -40 - 90
Propriétés diverses  
  Comportement de combustion selon UL 94 HB
  Résistance chimique  
  graisses, huiles minérales +
  essence -
  acides faibles/forts o/-
  bases faibles/fortes +/o
  perchloroéthylène -
  trichloroéthylène -
  acétone -
  alcools o
  liquide de frein - (est dissous)
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
-
  Intempéries/rayonnement UV o
+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33