Groupes de marchandise
Brides de serrage UNILOCK pour stations de bridage UNILOCK
K1869

Brides de serrage UNILOCK pour stations de bridage UNILOCK

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base: bruni.Nota :Les brides de serrage UNILOCK sont utilisées pour la fixation rapide de stations de bridage sur toutes les tables de machine courantes.
Les brides de serrage peuvent être placées sur le côté des stations de bridage ou aux quatre coins arrondis.
Avantages :Fixation rapide des stations de bridage UNILOCK grâce à des brides de serrage adaptées.
Pas d'alésages de fixation requis sur les stations de bridage.
Pas d’arêtes gênantes grâce à la conception plate.
Pas de dépôts de copeaux grâce à la forme fermée de la bride de serrage.
Le cache pour têtes de vis fourni empêche l'accumulation de copeaux et de lubrifiants réfrigérants.
Contenu de la livraisonBride de serrage
Cache pour têtes de vis à six pans creux
Vis CHC
Écrou pour tasseau pour rainures en T (M12=largeur de la rainure 14 mm ; M16=largeur de la rainure 18 mm)
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1869 Brides de serrage UNILOCK pour stations de bridage UNILOCK 286 kB

Dessins

Brides de serrage UNILOCK pour stations de bridage UNILOCK

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

HBN=Largeur
de la rainure
G
Trou lamé pour
vis CHC, DIN 4762
CAOAcc.PrixCommander
K1869.482212483814M12 Sur demande
K1869.482216483818M16 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33