Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Profilé aluminium.
Verre acrylique.
Finition :Profil carré.
Vitre en verre acrylique.
Nota :Hauteur totale : 1 960 mm
Largeur du cadre : 900 mm
Longueur du pied : 530 mm

Panneau de sol comprenant cadre en aluminium et vitres en verre acrylique montées.
Construction stable et utilisation universelle.

Profil carré, cadre en haut ouvert.
Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm.
Hauteur libre totale 1 060 mm.
2 roues orientables avec blocage de roues pour un positionnement sûr.
Utilisation :Magasins/Pharmacies
Marchés alimentaires/Zones de caisses
Cabinets médicaux/Salles d'attente
Comptoirs de réception/Zones d'entrée
Sur demande :Dimensions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1081 Panneau de sol enroulable 59,8 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
K1081.26Panneau de solSur demande