Groupes de marchandise

Les doigts d'indexage KIPP

Parmi le grand nombre d'éléments de manœuvre divers que propose HEINRICH KIPP WERK, on trouve également des doigts d'indexage. Chez KIPP, vous en trouverez plus de 1 300 modèles différents de grande qualité.

Que sont les doigts d'indexage et comment fonctionnent-ils ?

Les doigts d'indexage permettent un ajustement rapide et facile de composants mobiles. Grâce au large choix de modèles différents, ils peuvent être utilisés dans tous les domaines imaginables. Si l'on tire sur la tête du doigt d'indexage, le doigt se rétracte et l'objet peut être ajusté. Lorsque l'utilisateur relâche la tête, le doigt sort à nouveau et la pièce à ajuster est verrouillée. Les doigts d'indexage évitent ainsi tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Étant donné que l'on parle d'engagement lors de l'extension et du verrouillage, on les appelle également doigts d'arrêt.

Les différents types de doigts d'indexage

Doigts d'indexage standard

Ces modèles sont des doigts d'indexage qui s'actionnent de manière classique : en tirant sur la tête du produit, le doigt se rétracte. Lorsqu'elle est relâchée, le doigt sort à nouveau. Les doigts d'indexage standard sont disponibles avec diverses extensions. Le doigt d'indexage avec encoche d'arrêt en fait partie. Sa particularité réside dans la possibilité de blocage avec le doigt rétracté. Si l'utilisateur tire la tête et la tourne, elle reste dans cette position. Les capots et trappes peuvent ainsi être manipulés par une seule personne, alors qu'il fallait auparavant plusieurs utilisateurs pour maintenir les doigts d'arrêt ouverts.

Doigts d'indexage avec verrouillage

Ces doigts d'indexage diffèrent fondamentalement des modèles classiques. Pour les verrouiller, on appuie sur le bouton situé dans leur tête. Cela provoque l'extension et l'engagement du doigt. Le verrouillage sécurisé est indiqué par un bouton rouge qui dépasse sur le côté. Lorsque l'utilisateur appuie sur ce bouton, il déverrouille le doigt. Celui-ci se rétracte, libérant ainsi le verrouillage.

Doigts d'indexage avec levier à came

Sur les modèles avec levier à came, il remplace la tête du doigt d'indexage. Grâce au levier à came, ces modèles peuvent être ouverts facilement et rapidement avec un seul doigt. Si le levier a été déplacé au-delà du point mort, le doigt d'arrêt reste automatiquement ouvert, sans qu'il soit nécessaire de le bloquer à nouveau. Par rapport aux doigts d'indexage avec encoche d'arrêt, l'utilisation de plusieurs produits sur un même objet permet un gain de temps énorme.

Doigts d'indexage avec commande à distance

Les doigts d'indexage avec commande à distance sont conçus pour les applications dans lesquelles l'utilisateur doit actionner le doigt d'arrêt à distance pour des raisons de sécurité ou par manque de place. Un câble Bowden qui transmet l'impulsion se trouve entre le doigt à proprement parler et la poignée. Les doigts d'indexage avec câble Bowden sont disponibles en différentes longueurs, ce qui permet de les adapter de manière optimale à la distance concernée.

Doigts d'indexage pneumatique

Les doigts d'indexage pneumatiques diffèrent des autres modèles par leur mode d'actionnement. Ils ne sont pas actionnés manuellement, mais par air comprimé. Cela permet de les intégrer dans les processus de production automatisés. Le doigt sort dès que de l'air est présent dans le système. Si l'arrivée d'air est coupée, le doigt se rétracte sous l'effet d'un ressort.

Doigts d'indexage avec capteur d'état intégré

L'industrie 4.0 est aujourd'hui omniprésente et elle est devenue une partie intégrante de la production moderne. Grâce à nos doigts d'indexage avec capteur d'état intégré intelligents, les opérations de positionnement peuvent désormais être intégrées au processus de production. Le capteur intégré transmet l'état d'actionnement actuel à une passerelle afin que celui-ci puisse être incorporé au système de gestion des opérations de production. Cela permet de minimiser les erreurs, car un processus ne peut pas démarrer tant que tous les doigts d'indexage ne sont pas correctement verrouillés, par exemple.

Premium ou classiques – tout dépend de l'application !

Dans la gamme KIPP, vous trouverez aussi bien des doigts d'indexage classiques que des doigts d'indexage premium. La différence réside non pas dans la qualité, mais dans la précision des différents produits. Pour savoir quel type de doigt d'indexage vous convient, vous devez tenir compte de son application envisagée. S'agit-il de régler la hauteur de la poignée d'un appareil ? Ou bien est-ce chaque millimètre qui compte, comme lors de l'ajustement de composants dans la construction de machines ?

Pour les applications plus simples, nos modèles classiques de grande qualité sont tout à fait suffisants. Les matériaux sélectionnés visent à assurer la longévité des produits et vous garantissent une utilisation de plusieurs années. Cependant, si l'application requiert une grande répétabilité ainsi qu'un ajustement fin, les doigts d'indexage premium de KIPP sont idéaux. Ils sont fabriqués avec la plus grande précision et permettent des opérations de positionnement précises en association avec les inserts adaptés.

Les matériaux – acier, inox ou plastique ?

Il est également important de ne pas négliger l'application envisagée lors du choix du matériau. Chaque matériau a ses avantages et ses inconvénients.

Presque tous les doigts d'indexage possèdent une poignée ou une tête en plastique. Il convient de noter que celle-ci ne peut être exposée qu'à certaines températures. Si le doigt d'indexage doit toutefois être utilisé dans des zones exposées à des températures supérieures ou inférieures, il convient d'utiliser des modèles avec poignée en inox.

Les douilles et broches sont disponibles en acier ou en inox, ce qui permet de les adapter à différentes applications. Les modèles en acier sont particulièrement stables et peuvent être utilisés pour des applications exigeantes. En revanche, pour une application en extérieur, on privilégiera l'utilisation de produits en inox. Ils présentent une très bonne résistance à la corrosion et possèdent une longévité importante, même dans les zones humides ou mouillées.

Les doigts d'indexage KIPP sont polyvalents

Grâce aux différents matériaux et finitions, les doigts d'indexage KIPP peuvent être utilisés dans presque tous les domaines et pour toutes les applications. En voici quelques exemples :

  • Construction de machines : positionnement sur rails de guidage
  • Construction de dispositifs : dispositifs de montage
  • Industrie agroalimentaire : installations d'embouteillage, lignes de conditionnement
  • Technique automobile : verrouillage des coulisses, loquets
  • Rééducation : fauteuils roulants
  • Agriculture : réglage de la profondeur de travail des socs de charrue

Des doigts d'indexage adaptés dans la boutique en ligne KIPP

Vous trouverez dans la boutique en ligne KIPP les doigts d'indexage adaptés à votre application. Choisissez votre produit de qualité parmi une large gamme et commandez-le de manière simple en ligne. Grâce à notre vaste entrepôt, nous avons de nombreux articles en stock et pouvons réduire au maximum le délai de livraison. Si vous n'avez pas trouvé le doigt d'arrêt adapté à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Sur simple demande, nous pouvons également développer avec vous des solutions spéciales personnalisées, précisément adaptées à votre application.