Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec connecteur
K1527_A

Poignées de manutention en plastique avec fonction de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique PA6.Finition :Thermoplastique noir.Nota :Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte.
Raccord avec connecteur 8 pôles dans la surface de vissage de l'embout. (Connecteur avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément).
Indice de protection : IP65 (avec connecteur vissé).
Montage :Fixation par l'arrière.Accessoires :Pour la forme A :
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis K1498.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1527_A Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec connecteur 220 kB
 Informations techniques poignées de manutention avec fonction de commutation électrique 84,3 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec connecteur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur des composantsABD

HH1H2
max.
H3LL1TCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1527.11601Avert16026M66640701018217101000 Sur demande
K1527.11602Arouge16026M66640701018217101000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33