Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
K1760_LS

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix »,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc standard présentent une résistance accrue aux chocs, aux collisions et à la corrosion.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1760_LS Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd 238 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABDHRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1760.080252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixPalier lisse4025801118060 Sur demande
K1760.100322Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixPalier lisse40321001369090 Sur demande
K1760.125252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixPalier lisse4025125161102,580 Sur demande
K1760.125322Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixPalier lisse4032125161102,5100 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33