Groupes de marchandise
Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd
K1763_B

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Finition :Corps : embouti. Chape, plaque de support et boulon central: renforcé. Roues équipées de paliers à  billes de précision.Nota :Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et aux collisions ; elles sont conçues pour durer. Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1763_B Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd 168 kB

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueBB1B2B3DD1HLL1Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1763.100401Roulette fixesans système de blocageroulement à billes4060-85100914010080180 Sur demande
K1763.125501Roulette fixesans système de blocageroulement à billes50807511012511170140105280 Sur demande
K1763.160501Roulette fixesans système de blocageroulement à billes50807511016011202140105400 Sur demande
K1763.200501Roulette fixesans système de blocageroulement à billes50807511020011245140105500 Sur demande
K1763.250601Roulette fixesans système de blocageroulement à billes60807511025011295140105700 Sur demande