Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard
K1762_L

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en caoutchouc élastique haut de gamme.
Finition :Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche.
Roues équipées de palier à rouleaux.
Nota :Axe vissé. Roues résistantes aux chocs et aux collisions.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1762_L Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard 246 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique vulcanisé, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1762.10037Roulette pivotantesans système de blocagepalier à rouleaux3632-608510091251008086170 Sur demande
K1762.12537Roulette pivotantesans système de blocagepalier à rouleaux4037-6085125915010080102,5200 Sur demande
K1762.16050Roulette pivotantesans système de blocagepalier à rouleaux6050758011016011195140105140350 Sur demande
K1762.20050Roulette pivotantesans système de blocagepalier à rouleaux6550758011020011235140105165400 Sur demande