Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0123_STM Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, à texture mate 238 kB

Dessins

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, à texture mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0123.903181noir RAL 9005mat structuré9M3681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.904181noir RAL 9005mat structuré9M4681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.905181noir RAL 9005mat structuré9M5681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.003181noir RAL 9005mat structuré0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.004181noir RAL 9005mat structuré0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.005181noir RAL 9005mat structuré0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.104181noir RAL 9005mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.105181noir RAL 9005mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.106181noir RAL 9005mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.206181noir RAL 9005mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.208181noir RAL 9005mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.308181noir RAL 9005mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.310181noir RAL 9005mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.410181noir RAL 9005mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.412181noir RAL 9005mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.512181noir RAL 9005mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.516181noir RAL 9005mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.903182orangé pur RAL 2004mat structuré9M3681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.904182orangé pur RAL 2004mat structuré9M4681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.905182orangé pur RAL 2004mat structuré9M5681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.003182orangé pur RAL 2004mat structuré0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.004182orangé pur RAL 2004mat structuré0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.005182orangé pur RAL 2004mat structuré0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.104182orangé pur RAL 2004mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.105182orangé pur RAL 2004mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.106182orangé pur RAL 2004mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.206182orangé pur RAL 2004mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.208182orangé pur RAL 2004mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.308182orangé pur RAL 2004mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.310182orangé pur RAL 2004mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.410182orangé pur RAL 2004mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.412182orangé pur RAL 2004mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.512182orangé pur RAL 2004mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.516182orangé pur RAL 2004mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.903183jaune colza RAL 1021mat structuré9M3681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.904183jaune colza RAL 1021mat structuré9M4681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.905183jaune colza RAL 1021mat structuré9M5681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.003183jaune colza RAL 1021mat structuré0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.004183jaune colza RAL 1021mat structuré0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.005183jaune colza RAL 1021mat structuré0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.104183jaune colza RAL 1021mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.105183jaune colza RAL 1021mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.106183jaune colza RAL 1021mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.206183jaune colza RAL 1021mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.208183jaune colza RAL 1021mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.308183jaune colza RAL 1021mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.310183jaune colza RAL 1021mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.410183jaune colza RAL 1021mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.412183jaune colza RAL 1021mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.512183jaune colza RAL 1021mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.516183jaune colza RAL 1021mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.903184rouge traffic RAL 3020mat structuré9M3681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.904184rouge traffic RAL 3020mat structuré9M4681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.905184rouge traffic RAL 3020mat structuré9M5681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.004184rouge traffic RAL 3020mat structuré0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.003184rouge traffic RAL 3020mat structuré0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.005184rouge traffic RAL 3020mat structuré0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.104184rouge traffic RAL 3020mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.105184rouge traffic RAL 3020mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.106184rouge traffic RAL 3020mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.206184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.208184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.308184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.310184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.410184rouge traffic RAL 3020mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.412184rouge traffic RAL 3020mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.512184rouge traffic RAL 3020mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.516184rouge traffic RAL 3020mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.903185vert sécurité RAL 6032mat structuré9M3681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.904185vert sécurité RAL 6032mat structuré9M4681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.905185vert sécurité RAL 6032mat structuré9M5681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.003185vert sécurité RAL 6032mat structuré0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.004185vert sécurité RAL 6032mat structuré0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.005185vert sécurité RAL 6032mat structuré0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.104185vert sécurité RAL 6032mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.105185vert sécurité RAL 6032mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.106185vert sécurité RAL 6032mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.206185vert sécurité RAL 6032mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.208185vert sécurité RAL 6032mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.308185vert sécurité RAL 6032mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.310185vert sécurité RAL 6032mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.410185vert sécurité RAL 6032mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.412185vert sécurité RAL 6032mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.512185vert sécurité RAL 6032mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.516185vert sécurité RAL 6032mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.903186bleu traffic RAL 5017mat structuré9M3681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.904186bleu traffic RAL 5017mat structuré9M4681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.905186bleu traffic RAL 5017mat structuré9M5681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.003186bleu traffic RAL 5017mat structuré0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.004186bleu traffic RAL 5017mat structuré0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.005186bleu traffic RAL 5017mat structuré0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.104186bleu traffic RAL 5017mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.105186bleu traffic RAL 5017mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.106186bleu traffic RAL 5017mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.206186bleu traffic RAL 5017mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.208186bleu traffic RAL 5017mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.308186bleu traffic RAL 5017mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.310186bleu traffic RAL 5017mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.410186bleu traffic RAL 5017mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.412186bleu traffic RAL 5017mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.512186bleu traffic RAL 5017mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.516186bleu traffic RAL 5017mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.903187gris clair RAL 7035mat structuré9M3681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.904187gris clair RAL 7035mat structuré9M4681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.905187gris clair RAL 7035mat structuré9M5681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.003187gris clair RAL 7035mat structuré0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.004187gris clair RAL 7035mat structuré0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.005187gris clair RAL 7035mat structuré0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.104187gris clair RAL 7035mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.105187gris clair RAL 7035mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.106187gris clair RAL 7035mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.206187gris clair RAL 7035mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.208187gris clair RAL 7035mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.308187gris clair RAL 7035mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.310187gris clair RAL 7035mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.410187gris clair RAL 7035mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.412187gris clair RAL 7035mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.512187gris clair RAL 7035mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.516187gris clair RAL 7035mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.903188gris fenetre RAL 7040mat structuré9M3681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.904188gris fenetre RAL 7040mat structuré9M4681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.905188gris fenetre RAL 7040mat structuré9M5681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.003188gris fenetre RAL 7040mat structuré0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.004188gris fenetre RAL 7040mat structuré0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.005188gris fenetre RAL 7040mat structuré0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.104188gris fenetre RAL 7040mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.105188gris fenetre RAL 7040mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.106188gris fenetre RAL 7040mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.206188gris fenetre RAL 7040mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.208188gris fenetre RAL 7040mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.308188gris fenetre RAL 7040mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.310188gris fenetre RAL 7040mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.410188gris fenetre RAL 7040mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.412188gris fenetre RAL 7040mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.512188gris fenetre RAL 7040mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.516188gris fenetre RAL 7040mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33