Groupes de marchandise
Coffrets d'assortiment graisseurs en acier
K1539

Coffrets d'assortiment graisseurs en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué.Nota :Graisseurs dans un coffret d'assortiment bien organisé en différentes formes et dimensions de filetage.

Graisseurs coniques forme A (droite) selon DIN 71412 :
25 pièces M6x1
25 pièces M8x1
15 pièces M10x1
15 pièces G1/8''

Graisseurs coniques forme B (45°) selon DIN 71412 :
10 pièces M6x1
10 pièces M8x1
5 pièces M10x1
5 pièces G1/8''

Graisseurs coniques forme B (90°) selon DIN 71412 :
10 pièces M6x1
10 pièces M8x1
5 pièces M10x1
5 pièces G1/8''
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1539 Coffrets d'assortiment graisseurs en acier 217 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

SommaireCAOAcc.PrixCommander
K1539.140140 pièces Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33