Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :trempé (33-39 HRC) et bruni.Nota :La bride de centrage permet de centrer et de serrer une pièce dans l'alésage.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, la bride de centrage peut être commandée avec vis CHC ou vis fraisée.
Bride de centrage avec action de plaquage vers le bas.
Indication de dessin :
Forme A : avec vis fraisée
Forme B : avec vis CHC

La cote H se réfère à la hauteur ≥D.
La cote L se réfère à la longueur ≤D

1) joint torique

Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1166 Bride de centrage 317 kB
 Informations techniques - bride de centrage 54,4 kB

Dessins (aperçu complet)

Bride de centrage
Bride de centrage

Bride de centrage avec vis fraisée, forme A

plus d'infos

Dessins

Bride de centrage avec vis fraisée, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD=FiletageD
min.
D
max.
HH1LSWForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1166.10804AM4x12810,35,50,97,32,50,92,1 Sur demande
K1166.11005AM5X151012,36,41,19,131,54,3 Sur demande
K1166.11206AM6X181216,38,61,311,242,17,3 Sur demande
K1166.11608AM8X25162211,51,616,25418 Sur demande

Bride de centrage avec vis CHC, forme B

plus d'infos

Dessins

Bride de centrage avec vis CHC, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD=FiletageD
min.
D
max.
HH1LSWForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1166.20804BM4x12810,35,55,17,131,52,7 Sur demande
K1166.21005BM5X151012,36,46,2942,55,4 Sur demande
K1166.21206BM6X181216,38,67,910,6559,1 Sur demande
K1166.21608BM8X25162211,510,415,46925 Sur demande