Groupes de marchandise
Broches de serrage acier ou Inox avec rondelle
K1504

Broches de serrage acier ou Inox avec rondelle

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Rondelle en acier 1.0715.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.

Finition :Rondelle zinguée.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota :Pour la fixation des plaques d'adaptation, équerres et plaques ouvertes dans les tables à dépression ou les plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm. Également utilisables comme butées ainsi que pour le positionnement et la fixation de plaques à fixer. Une rotation de la vis CHC permet de serrer les clavettes dans l'alésage.Avantages :Fonctionne également avec une plaque à fixer de faible épaisseur (métal : ≥8 mm ou ≥4 mm ; bois ≥18 mm).
Serrage dans l'alésage respectueux des surfaces.
Hauteur réduite.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1504 Broches de serrage acier ou Inox avec rondelle 386 kB

Dessins

Broches de serrage acier ou Inox avec rondelle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseD

D1HH1H2SWB
Plage de serrage
CAOAcc.PrixCommander
K1504.016acier16404817,5760-14 Sur demande
K1504.120acier inoxydable20404821760-10 Sur demande
K1504.028acier28406828760-23 Sur demande