Groupes de marchandise
Aimant cylindrique en NdFeB, forme B
K1395_B

Aimant cylindrique en NdFeB, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en laiton.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition :Corps lisse.Nota :Modèle lisse, système blindé.
Les aimants à barres en néodyme ne doivent pas être insérées directement dans l'acier, sinon ils perdent leur adhérence dû au court-circuit magnétique.

Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.
Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1395_B Aimant cylindrique en NdFeB, forme B 163 kB

Dessins

Aimant cylindrique en NdFeB, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HTForce
d'attraction
en N
Distance jusqu'à
l'enveloppe
en fer/mm
CAOAcc.PrixCommander
K1395.206B6M3205101,5 Sur demande
K1395.208B8M3205251,5 Sur demande
K1395.210B10M4207452 Sur demande
K1395.213B13M4207702,5 Sur demande
K1395.216B16M42581503 Sur demande
K1395.220B20M62562804 Sur demande
K1395.225B25M63584505 Sur demande
K1395.232B32M64067006 Sur demande

Autres articles de cette catégorie