Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité, bruni.Nota :Les supports oscillants servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.Avantages :– Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
– Une fois la pièce desserrée, le support de serrage revient automatiquement en position initiale.
– Excellentes caractéristiques de résistance pour un encombrement minimum.
Indication de dessin :
Forme C : surface d’appui lisse
Forme F : surface d’appui striée

1) Alésage pour goupille en dispositif anti-rotation
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0286 Support oscillantretour automatique en position initiale 255 kB

Dessins (aperçu complet)

Support oscillantretour automatique en position initiale

Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme C, surface d’appui lisse

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme C, surface d’appui lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3D4D5HH1H2TP1L6Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0286.105C18M51571,8142,10,8534,630 Sur demande
K0286.106C22M61882,816,52,51645,650 Sur demande
K0286.108C28M823113,321,53,41,3857,590 Sur demande
K0286.110C34M1029134,4274,21,61069,2140 Sur demande
K0286.112C40M1235165,4325212811,3220 Sur demande

Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme F, surface d’appui striée

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme F, surface d’appui striée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3D4D5HH1H2TP1L6Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0286.305F18M51571,8142,10,8534,630 Sur demande
K0286.306F22M61882,816,52,51645,650 Sur demande
K0286.308F28M823113,321,53,41,3857,590 Sur demande
K0286.310F34M1029134,4274,21,61069,2140 Sur demande
K0286.312F40M1235165,4325212811,3220 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33