Grupos de mercadorias
Manivelas com cabo cilíndrico de segurança
K0268

Manivelas com cabo cilíndrico de segurança

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Manivela termoplástica
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão:Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada. As manivelas podem ser fixadas axialmente ao eixo através de união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso cilíndrico DIN 6912 e uma arruela DIN 7349. Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste:
– Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
– Pressione o cabo na direção axial até o ponto de travamento.
A forma mais cômoda de girar a manivela na posição pressionada é através do cabo cilíndrico. O movimento de retorno automático é efetuado após soltar o cabo.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafusado.
Acessórios:Parafusos cilíndricos K1160 com sextavado interno,
cabeça baixa DIN 6912.
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0268 Manivelas com cabo cilíndrico de segurança 541 kB

Desenhos (visão geral)

Manivelas com cabo cilíndrico de segurança
Manivelas com cabo cilíndrico de segurança

Manivelas com cabo cilíndrico de segurança, furo de ajuste sem ranhura

mais informações

Desenhos

Manivelas com cabo cilíndrico de segurança, furo de ajuste sem ranhura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Versão 2Material
dos componentes
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAces.PreçoEncomendar
K0268.1108furo de ajustesem furo transversaltermoplástico80248-84,247,528,513-10412,7 sob consulta
K0268.1110furo de ajustesem furo transversaltermoplástico802410-84,247,528,513-10412,7 sob consulta
K0268.1210furo de ajustesem furo transversaltermoplástico1002910-104,258,535,513-12915,7 sob consulta
K0268.1212furo de ajustesem furo transversaltermoplástico1002912-104,258,535,513-12915,7 sob consulta
K0268.1312furo de ajustesem furo transversaltermoplástico1253612-139824418,5-16119,5 sob consulta
K0268.1314furo de ajustesem furo transversaltermoplástico1253614-139824418,5-16119,5 sob consulta
K0268.11086furo de ajusteSegurançatermoplástico80248M684,247,528,5137,510412,7 sob consulta
K0268.11106furo de ajusteSegurançatermoplástico802410M684,247,528,5137,510412,7 sob consulta
K0268.12106furo de ajusteSegurançatermoplástico1002910M6104,258,535,5137,512915,7 sob consulta
K0268.12126furo de ajusteSegurançatermoplástico1002912M6104,258,535,5137,512915,7 sob consulta
K0268.13126furo de ajusteSegurançatermoplástico1253612M6139824418,57,516119,5 sob consulta
K0268.13146furo de ajusteSegurançatermoplástico1253614M6139824418,57,516119,5 sob consulta

Manivelas com cabo cilíndrico de segurança, furo de ajuste com ranhura

mais informações

Desenhos

Manivelas com cabo cilíndrico de segurança, furo de ajuste com ranhura
Manivelas com cabo cilíndrico de segurança, furo de ajuste com ranhura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Versão 2Material
dos componentes
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAces.PreçoEncomendar
K0268.110802furo de ajuste com ranhurasem furo transversaltermoplástico802248-84,247,528,513-10412,79 sob consulta
K0268.111003furo de ajuste com ranhurasem furo transversaltermoplástico8032410-84,247,528,513-10412,711,4 sob consulta
K0268.121003furo de ajuste com ranhurasem furo transversaltermoplástico10032910-104,258,535,513-12915,711,4 sob consulta
K0268.121204furo de ajuste com ranhurasem furo transversaltermoplástico10042912-104,258,535,513-12915,713,8 sob consulta
K0268.131204furo de ajuste com ranhurasem furo transversaltermoplástico12543612-139824418,5-16119,513,8 sob consulta
K0268.131405furo de ajuste com ranhurasem furo transversaltermoplástico12553614-139824418,5-16119,516,3 sob consulta
K0268.1108026furo de ajuste com ranhuraSegurançatermoplástico802248M684,247,528,5137,510412,79 sob consulta
K0268.1110036furo de ajuste com ranhuraSegurançatermoplástico8032410M684,247,528,5137,510412,711,4 sob consulta
K0268.1210036furo de ajuste com ranhuraSegurançatermoplástico10032910M6104,258,535,5137,512915,711,4 sob consulta
K0268.1212046furo de ajuste com ranhuraSegurançatermoplástico10042912M6104,258,535,5137,512915,713,8 sob consulta
K0268.1312046furo de ajuste com ranhuraSegurançatermoplástico12543612M6139824418,57,516119,513,8 sob consulta
K0268.1314056furo de ajuste com ranhuraSegurançatermoplástico12553614M6139824418,57,516119,516,3 sob consulta

Manivelas com cabo cilíndrico de segurança, furo quadrado

mais informações

Desenhos

Manivelas com cabo cilíndrico de segurança, furo quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Versão 2Material
dos componentes
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADAces.PreçoEncomendar
K0268.2108furo quadradosem furo transversaltermoplástico8024-84,247,528,513-10412,78 sob consulta
K0268.2110furo quadradosem furo transversaltermoplástico8024-84,247,528,513-10412,710 sob consulta
K0268.2210furo quadradosem furo transversaltermoplástico10029-104,258,535,513-12915,710 sob consulta
K0268.2212furo quadradosem furo transversaltermoplástico10029-104,258,535,513-12915,712 sob consulta
K0268.2312furo quadradosem furo transversaltermoplástico12536-139824418,5-16119,512 sob consulta
K0268.2314furo quadradosem furo transversaltermoplástico12536-139824418,5-16119,514 sob consulta
K0268.21086furo quadradoSegurançatermoplástico8024M684,247,528,5137,510412,78 sob consulta
K0268.21106furo quadradoSegurançatermoplástico8024M684,247,528,5137,510412,710 sob consulta
K0268.22106furo quadradoSegurançatermoplástico10029M6104,258,535,5137,512915,710 sob consulta
K0268.22126furo quadradoSegurançatermoplástico10029M6104,258,535,5137,512915,712 sob consulta
K0268.23126furo quadradoSegurançatermoplástico12536M6139824418,57,516119,512 sob consulta
K0268.23146furo quadradoSegurançatermoplástico12536M6139824418,57,516119,514 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33