Grupos de mercadorias
Cabos cilíndricos de plástico, reversíveis
K1469

Cabos cilíndricos de plástico, reversíveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao cabo reversível, são evitados cantos e bordas de interferência,
minimizando ainda o risco de lesões.
Material:

Cabo termoplástico
Eixo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.
Pino de fixação em aço para molas ou aço inoxidável 1.4310.
Mola de pressão em aço para molas ou aço inoxidável 1.4568.

Versão:Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:O furo D3 é utilizado para posicionamento.Vantagens:Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Prevenção de cantos e bordas de interferência
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1469 Cabos cilíndricos de plástico, reversíveis 353 kB

Desenhos

Cabos cilíndricos de plástico, reversíveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
TamanhoAA1D

D1D2D3HLL1L3TCADAces.PreçoEncomendar
K1469.104aço184,3M414132,514,53540474,5 sob consulta
K1469.205aço2105,3M516163,5184449584,5 sob consulta
K1469.306aço312,56,5M620204,522,55559,571,56 sob consulta
K1469.408aço4169M825265,5297083986,5 sob consulta
K1469.1104aço inoxidável184,3M414132,514,53540474,5 sob consulta
K1469.1205aço inoxidável2105,3M516163,5184449584,5 sob consulta
K1469.1306aço inoxidável312,56,5M620204,522,55559,571,56 sob consulta
K1469.1408aço inoxidável4169M825265,5297083986,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33