Grupos de mercadorias
Cabo cilíndrico de segurança com movimento de retorno automático
K0265

Cabo cilíndrico de segurança com movimento de retorno automático

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo em termoplástico, grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste :
- Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
- Pressione o cabo em direção axial até o ponto de travamento. A forma mais cômoda de girar a manivela na posição pressionada é através do cabo cilíndrico. O movimento automático de retorno é efetuado depois de soltar o cabo.
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O furo D3 é utilizado para posicionamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0265 Cabo cilíndrico de segurança com movimento de retorno automático 183 kB

Desenhos

Cabo cilíndrico de segurança com movimento de retorno automático

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Paraguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33