Productgroepen
Grendel met terugstelveer rvs grendel naar boven of onderen
K1693

Grendel met terugstelveer rvs grendel naar boven of onderen

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Rvs.Opmerking:Grendels met terugstelveer kunnen gemakkelijk aan deuren, kleppen en kappen worden vastgeschroefd. De grendels zijn verkrijgbaar in twee verschillende varianten naar boven of onder afgeschuind. Het schuine vlak maakt het sluiten of openen van de toepassing mogelijk, zonder de grendel te bedienen. Door de geïntegreerde veer gaat de grendel altijd weer terug naar zijn uitgangspositie.Bedieningswijze:Door verschuiving van de hendel wordt de grendel in de open stand gezet; de deur kan worden geopend. De vergrendeling vindt automatisch plaats wanneer de deur wordt dichtgetrokken.Bijzonderheden
rvsRoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K1693 Grendel met terugstelveer rvs grendel naar boven of onderen 164 kB

Tekeningen

Grendel met terugstelveer rvs grendel naar boven of onderen

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerVormVorm-typeBB1CD

D1D2HH1Slag
S
LL1L2L3L4CADToeb.PrijsBestellen
K1693.07356Agrendel naar boven56302,75,5121029,77,351373,520102212 0,00 €
K1693.17356Bgrendel naar onderen56302,75,5121029,77,351373,520102212 0,00 €