Productgroepen
Klittenbandsokkel met klittenband voor schroefmontage
K2149

Klittenbandsokkel met klittenband voor schroefmontage

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:Sokkel polyamide glasvezelversterkt.
Klittenband polypropyleen.
Uitvoering:Sokkel zwart, zelfdovend volgens UL94 V0.
Klittenband zwart, zelfdovend conform UL94 V2.
Opmerking:De klittenbandsokkel dient als installatiehulpmiddel voor de nette bevestiging van leidingen, kabels en slangen. De sokkel is reeds voorzien van klittenband. Het klittenband kan zonder gereedschap uit de sokkel worden verwijderd en worden ingebracht. Het klittenband kan honderdvoudig worden geopend en weer worden gesloten.

De klittenbandsokkel is geschikt voor directe montage met verzonken kopschroeven. Klittenbandsokkel B=30 met cilinderkopschroeven.
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K2149 Klittenbandsokkel met klittenband voor schroefmontage 378 kB

Tekeningen

Klittenbandsokkel met klittenband voor schroefmontage

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerB

B1D
voor schroef
H1LL1Klembereik
mm
CADToeb.PrijsBestellen
K2149.071507,515M48,6150194-20 0,00 €
K2149.101501015M48,6150194-20 0,00 €
K2149.201802026M411,3180298-35 0,00 €
K2149.202002026M411,32003610-60 0,00 €
K2149.303003038M6193006220-100 0,00 €