Productgroepen
Moeren voor T-gleuvenDIN 508 uitgebreid
K0377

Moeren voor T-gleuven DIN 508 uitgebreid

terug

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

BeschrijvingGrondstof:

Gehard staal kwaliteitsklasse 10, EN AW-7075 of roestvrij staal 1.4571.

Uitvoering:Staal gehard (zwart).
Aluminium en roestvrij staal blank.
Opmerking:Moeren voor T-gleuven uit aluminium zijn uitgerust met schroefdraadinserts uit staal.

Hardheid van de roestvrijstalen uitvoering:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Bijzonderheden
RoHS
DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:

Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
 Technische gegevens K0377 Moeren voor T-gleuvenDIN 508 uitgebreid 203 kB
 Hardheidsklassen 40,5 kB
 Overzicht van normen voor verbindingselementen 714 kB

Tekeningen

Moeren voor T-gleuvenDIN 508 uitgebreid

Artikelkeuze/-filter

BestelnummerMateriaal
basiselement
Oppervlak
basislichaam
GleufbreedteB

B1DHH1LCADToeb.PrijsBestellen
K0377.05gehard staalgehard (zwart)6105,6M58410 0,00 €
K0377.06gehard staalgehard (zwart)8137,6M610613 0,00 €
K0377.061gehard staalgehard (zwart)10159,6M612615 0,00 €
K0377.08gehard staalgehard (zwart)10159,6M812615 0,00 €
K0377.081gehard staalgehard (zwart)121811,6M814718 0,00 €
K0377.082gehard staalgehard (zwart)142213,6M816822 0,00 €
K0377.10gehard staalgehard (zwart)121811,6M1014718 0,00 €
K0377.101gehard staalgehard (zwart)142213,6M1016822 0,00 €
K0377.12gehard staalgehard (zwart)142213,6M1216822 0,00 €
K0377.121gehard staalgehard (zwart)162515,6M1218925 0,00 €
K0377.122gehard staalgehard (zwart)182817,6M12201028 0,00 €
K0377.123gehard staalgehard (zwart)203219,6M12241232 0,00 €
K0377.124gehard staalgehard (zwart)223521,6M12281435 0,00 €
K0377.14gehard staalgehard (zwart)162515,6M1418925 0,00 €
K0377.141gehard staalgehard (zwart)182817,6M14201028 0,00 €
K0377.16gehard staalgehard (zwart)182817,6M16201028 0,00 €
K0377.161gehard staalgehard (zwart)203219,6M16241232 0,00 €
K0377.163gehard staalgehard (zwart)244023,6M16321640 0,00 €
K0377.164gehard staalgehard (zwart)284427,6M16361844 0,00 €
K0377.18gehard staalgehard (zwart)203219,6M18241232 0,00 €
K0377.181gehard staalgehard (zwart)223521,6M18281435 0,00 €
K0377.20gehard staalgehard (zwart)223521,6M20281435 0,00 €
K0377.201gehard staalgehard (zwart)244023,6M20321640 0,00 €
K0377.202gehard staalgehard (zwart)284427,6M20361844 0,00 €
K0377.22gehard staalgehard (zwart)244023,6M22321640 0,00 €
K0377.24gehard staalgehard (zwart)284427,6M24361844 0,00 €
K0377.241gehard staalgehard (zwart)365435,5M24442254 0,00 €
K0377.27gehard staalgehard (zwart)325031,5M27402050 0,00 €
K0377.30gehard staalgehard (zwart)365435,5M30442254 0,00 €
K0377.36gehard staalgehard (zwart)426541,5M36522665 0,00 €
K0377.204aluminiumblank6105,6M48410 0,00 €
K0377.206aluminiumblank8137,6M610613 0,00 €
K0377.2061aluminiumblank10159,6M612615 Op aanvraag
K0377.208aluminiumblank121811,6M814718 Op aanvraag
K0377.210aluminiumblank142213,6M1016822 0,00 €
K0377.216aluminiumblank223521,6M16281435 0,00 €
K0377.806rvs A4blank8137,6M610613 0,00 €
K0377.808rvs A4blank10159,6M812615 0,00 €
K0377.810rvs A4blank121811,6M1014718 0,00 €
K0377.812rvs A4blank142213,6M1216822 0,00 €
K0377.814rvs A4blank162515,6M1418925 0,00 €
K0377.816rvs A4blank182817,6M16201028 0,00 €
Zoeken
Mijn ACCOUNTE-mailWachtwoord
Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Totaal: 0,00  
Weergeven
Snelbestelling
Beschikbaarheid
Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren.
Nederland
Sitemap Printen Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle rechten voorbehouden. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33