- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K0406_AStelringen DIN 705, staal,vorm A, sleuf |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Staal.Uitvoering:Stelring staal, blank. Draadstift staal hardheidsklasse 15 H, blank. Tekeningverwijzing:1) tweede draadstift vanaf D1 ≥ 75 DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Bestelnummer | Materiaal component | Oppervlak basislichaam | Vorm | D1 | B | D2 | D3 draadstift | CAD | Toeb. | Prijs | Bestellen |
---|
K0406.100301 | staal | blank | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 |  | | 0,00 € | | K0406.100401 | staal | blank | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 |  | | 0,00 € | | K0406.100501 | staal | blank | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 |  | | 0,00 € | | K0406.100601 | staal | blank | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 0,00 € | | K0406.100701 | staal | blank | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 |  | | 0,00 € | | K0406.100801 | staal | blank | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 |  | | 0,00 € | | K0406.100901 | staal | blank | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 |  | | 0,00 € | | K0406.101001 | staal | blank | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 0,00 € | | K0406.101101 | staal | blank | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 |  | | 0,00 € | | K0406.101201 | staal | blank | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 |  | | 0,00 € | | K0406.101401 | staal | blank | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 0,00 € | | K0406.101501 | staal | blank | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 |  | | 0,00 € | | K0406.101601 | staal | blank | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 |  | | 0,00 € | | K0406.101801 | staal | blank | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 0,00 € | | K0406.102001 | staal | blank | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 |  | | 0,00 € | | K0406.102401 | staal | blank | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 |  | | 0,00 € | | K0406.102501 | staal | blank | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 0,00 € | | K0406.102601 | staal | blank | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 |  | | 0,00 € | | K0406.102801 | staal | blank | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 |  | | 0,00 € | | K0406.103001 | staal | blank | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 |  | | 0,00 € | | K0406.103201 | staal | blank | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 |  | | 0,00 € | | K0406.103501 | staal | blank | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 0,00 € | | K0406.103601 | staal | blank | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 0,00 € | | K0406.103801 | staal | blank | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 |  | | 0,00 € | | K0406.104001 | staal | blank | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 0,00 € | | K0406.104201 | staal | blank | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 |  | | 0,00 € | | K0406.104501 | staal | blank | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 0,00 € | | K0406.104801 | staal | blank | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 |  | | 0,00 € | | K0406.105001 | staal | blank | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 0,00 € | | K0406.105201 | staal | blank | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 0,00 € | | K0406.105501 | staal | blank | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 0,00 € | | K0406.105601 | staal | blank | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 |  | | 0,00 € | | K0406.105801 | staal | blank | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 0,00 € | | K0406.106001 | staal | blank | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 0,00 € | | K0406.106301 | staal | blank | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 |  | | 0,00 € | | K0406.106501 | staal | blank | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 0,00 € | | K0406.106801 | staal | blank | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 0,00 € | | K0406.107001 | staal | blank | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 0,00 € | | K0406.107201 | staal | blank | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 |  | | 0,00 € | | K0406.107501 | staal | blank | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 0,00 € | | K0406.108001 | staal | blank | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 |  | | 0,00 € | | K0406.108501 | staal | blank | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 |  | | 0,00 € | | K0406.109001 | staal | blank | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 |  | | 0,00 € | | K0406.110001 | staal | blank | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 |  | | 0,00 € | |
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|