- Bediendelen | Normelementen
- Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
- Grepen, knoppen
- Beugelgrepen, buisgrepen, schaalgrepen
- Handwielen, handslingers, slagenteller
- Draaigrendels, kantbeschermingsprofielen
- Scharnieren
- Stelvoeten
- Pijpverbindingselementen, profielverbinders
- Telescooprail
- Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
- Snelspanners, krachtspanners
- Spanelementen
- Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelpennen
- Steunelementen, positioneerelementen, aanslagelementen
- Machineelementen, inrichtingselementen
- Koppelingen en gewrichten
- Magneten
- Dempingselementen
- Niveau-indicatie
sluitschroeven
- Linialen, schaalringen, waterpassen
- Transporttechniek
- Gereedschappen, werkplaatsbenodigdheden
- Hygiënebescherming
- Spantechniek
- Speciale oplossingen
- Klassieker
- Bestelnummer reorganisatie
|
|
K2118Klemringen kunststof |
terug |
|
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen |
|
|
BeschrijvingGrondstof:Klemringen kunststof. Schroef en moer roestvrij staal.Opmerking:De klemringen uit kunststof zijn een uitstekende oplossing voor de axiale borging van assen.
Ze zijn licht en eenvoudig te monteren en kunnen radiaal als aanslag worden gemonteerd. Deze klemringen zijn in combinatie met sta- en flenslager bijzonder effectief.
De klemringen zijn gemaakt van hoogwaardige kunststof en bieden een uitstekende bestendigheid tegen corrosie en slijtage.
De klemming gebeurt door reductie van de sleufhoogte door de stelmoer uit roestvrij staal, die met een standaardzeskant kan worden aangehaald of losgedraaid.Bijzonderheden DownloadHier is de informatie verzamelt als PDF:
Zoekt u CAD-gegevens? Deze vindt u direct in de producttabel.
|
Andere artikelen uit deze categorie |
|
Beschikbaarheid Hier kunt u de beschikbaarheid van de artikelen controleren. |
|