Groupes de marchandise
Logements de positionnement circulaires en Inox pneumatiques
K1740

Logements de positionnement circulaires en Inox pneumatiques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le bridage se fait par air comprimé.
Le débridage se fait au moyen du ressort intégré.
Matière :Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition :Inox poli.Nota :Cotes de montage pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa.
En cas d'utilisation de plusieurs unités de positionnement, il convient de ne pas dépasser la tolérance d'écartement de ±0,1 mm.
La répétabilité est de ± 0,2 mm.
Accessoires :Broche de serrage K1564.Indication de dessin :
1) Soupape à air (d'un côté)
2) Raccord de « bridage »
3) Broche de serrage
4) Logement de positionnement
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1740 Logements de positionnement circulaires en Inox pneumatiques 415 kB

Dessins

Logements de positionnement circulaires en Inox pneumatiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3HH1H2H3SWPression de service en
MPa
F
N
Force de
retenue
N
CAOAcc.PrixCommander
K1740.06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33