Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox.Finition :Trempé.Nota :Le coloris peut différer de la photo en raison du durcissement.Mode d'emploi :Visser et serrer la broche de serrage dans le taraudage. Voir plan de montage.Accessoires :Logement de position ronde K1740.
Logement de position bride K1741.
Indication de dessin :
1) Plaque
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1564 Broches de serrage en Inox 210 kB

Dessins

Broches de serrage en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HH1LMSWCAOAcc.PrixCommander
K1564.16677,60,55,8M04X0,75 Sur demande
K1564.18898,70,55,8M05X0,87 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33