Groupes de marchandise
Serrage par traction
K1439

Serrage par traction

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier. Étrier de serrage en acier coulé.
Inox.
Finition :Acier zingué et passivé.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile
Nota :Le serrage par traction convient par ex. pour les opérations où il y a peu de place latéralement pour la fixation. Dans ce cas, Ies équerres d'appui du tendeur sont fixées en-dessous sur la plaque de réception correspondante.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1439 Serrage par traction 326 kB

Dessins

Serrage par traction

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseAngle d'ouverture
du bras de fixation
Angle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de retenue
F1
N
Force de serrage
F3
N
CAOAcc.PrixCommander
K1439.03400acier90°50°25034001100 Sur demande
K1439.13000acier inoxydable90°50°20030001000 Sur demande
RéférenceMatière du corps de baseA

A1A2BB1B5CDHH1LL1L2MCAOAcc.PrixCommander
K1439.03400acier4025,47,34430441,26,721015374,631,8141/2-13x2,5 Sur demande
K1439.13000acier inoxydable4025,47,34430441,26,721015374,631,8141/2-13x2,5 Sur demande